Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
SPECIFICATIONS Stem Material: Brass Float Material: Buna-N Other Wetted Material: 316SS Operating Temperature: Water: -40 to 82°C Oil: -40 to 107°C Pressuring Rating: 150 psi Mounting: 1/8" NPT Switch: SPST Switch Actuation: Approx. 1/2 the distance from end of stem to mounting, or at halfway point of float travel Lead Wires:18 awg. 0.6 m polymeric Specific Gravity of Float: 0.58