Descripción
Los registradores de datos de la Serie OM-80 de OMEGA han sido diseñados para ofrecer una solución fiable y económica para el control ambiental de la cadena de frío. El modelo OM-84 de menor coste presenta un diseño en miniatura resistente a las inclemencias climáticas y una batería reemplazable en fábrica. Funciona en un amplio rango de temperaturas que va de -40 a 60 °C (-40 a 140 °F), lo que lo hace ideal para la mayoría de aplicaciones de registro de datos remotas dentro de contenedores de envío. Los LED incorporados muestran la verificación de alarma alta y baja que indica que las temperaturas medidas permanecen dentro de la ventana de alarma programable por el usuario a lo largo de la colocación. Un sensor interno de temperatura de precisión de estado sólido proporciona lecturas precisas de hasta ±0,5 °C.