Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Interfaz USB para una descarga y configuración fácil.
Inicio inmediato o retrasado del registro
Incluye baterías de lítio de alta capacidad y Sw de control de Windows.
Descripción
Haga clic aquí si quiere mas información sobre registradores de datos.
El registrador de datos OM-EL-USB-1-PRO registrador y almacena hasta 32.510 lecturas de temperatura en un rango de -40 a 125 ° C. La carcasa de acero 316 es rsistente a la corrosión, el impacto y el agua según la norma IP67 (NEMA 4X). La unidad es
alimentada por una batería de litio 2/3 AA que permite el registro para un máximo de 3 años.
El usuario puede fácilmente configurar el registrador de datos y descargar los datos almacenados conectando el módulo directamente al puerto USB de un PC y ejecutar el
software de Windows. Los parámetros de configuración seleccionables por Software incluyen el ratio de muestreo (1 seg, 10 seg, 1 min, 5 min, 30 min, 1 hora, 6 horas, 12 h), fecha/hora de inicio y unidades de temperatura deseadas (°C o °F).
Los datos se pueden representar gráficamente, imprimir y exportar para otras aplicaciones tales como Excel. El registrador de datos se suministra completo con una batería de litio de la alta capacidad.
Especificaciones
Rango de temperatura de medición:-40 A 125 °C Resolución:0.1 °C ( 0.2 ° F) Precisión (0 a 40°C):± 0,2 °C ( ± 0,4°F )
típica:± 0,5 ° C ( ± 1,0 ° F ) máx Unidades de temperatura: ° C o ° F seleccionables en el software Memoria: 32.510 lecturas Intervalo de registro : 1 seg, 10 seg, 1 min, 5 min, 30 min, 1 hora, 6 horas, 12 horas (seleccionable en el software) Fecha de Inicio/Hora: seleccionable en software Rango de temperatura: -40 A 125 ° C (-40 a 257 ° F) Software: Windows 2000/XP/Vista ( 32 bits )/7 ( 32-bit) Energía: 2/3 AA 3,6 V de la batería de litio (incluida) Duración de la batería: Mínimo 1 año en condiciones de -20 °C e intervalos de registro de 10 seg, 2 años típica a 80 ° C e intervalos de registro de 10 segundo y 3 años max Peso: 128 g ( 4,5 oz ) Dimensiones: Ver croquis de PDF
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Cada registrador de datos viene con batería de liitio 2/3 AA 3.6 V. Software y manual de usuario podrán ser descargados a través del link anterior.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.