Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

General Purpose Variable Speed Control For Small DC And Universal Motor Applications

OMDC-15DVE DC Speed Control

DC Speed Control  | OMDC-15DVE DC Speed Control

DC Speed Control

216,00 OMDC-15DVE

CE
  • Dual Voltage (120/240 Vac Input)
  • Full Wave Bridge Power Supply
  • Adjustable Minimum Speed (0 to 30% of Max)
  • Adjustable Maximum Speed (40 to 145% of Base)
  • Adjustable IR Compensation
  • Fixed Acceleration (0.5 Seconds)
  • 25:1 Speed Range
  • 1% Speed Regulation
  • Overload Capacity of 200% for 1 Minute
  • Transient Voltage Protection
  • NEMA 4/12 (IP66) Enclosure
Transmisores y motores - Ver productos relacionados

Descripción

The OMDC-15DVE is a general purpose, economical variable speed controller for small DC and universal motor applications featuring: dual input voltage of 120/240 Vac with a DC output current rating of 2 Amps, adjustable trimpot settings, and quick connect terminal pins. The OMDC-15DVE features a NEMA 4/12 (IP66) enclosure.

SPECIFICATIONS
Temperature:
-10 to 45°C (14 to 113°F)
AC Input Voltage: ±10% rated line voltage
Input Frequency: 50/60 Hz
Dimensions: 97 W x 140 H x 89 mm D (3.8 x 5.5 x 3.5")
Weight: 284 g (10 oz)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
OMDC-15DVE
216,00
Stock: 2 semanas
 
Dual voltage variable speed control for small DC motors up to 3 Arm Amps, 1/3 HP at 90 VDC (120 VAC), 2/3 HP at 180 VDC (240 VAC)
Quick Ship
POWER CORD-SE-M16
9,50
Stock: 1 semana
 
8' Power cord with M16 cable gland strain relief, 3x16 AWG, 250Vac max.
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Comes complete with operator’s manual.