Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121
Layer N Banner

Stick Type Infrared Pyrometers

OS643

OS643 Series low cost Infrared thermometer | OS643

OS643 Series low cost Infrared thermometer

CE
  • Low Cost
  • Compact Design
  • Easy-To-Use
  • Analogue Output On Models Without Adjustable Emissivity
Instrumentos de medición de temperatura infrarroja - Ver productos relacionados

Descripción

OS643 °C/°F Switchable
Detection Element: Thermopile
Sighting: Laser Marker 1 mW
Backlit LCD Display
Analogue Output: 1 mV/°C/°F
Emissivity: 0.95, Accuracy ± 3%
Temperature Range: 0 to 260°C (32 to 500°F )

OS643E Infrared Thermometer °C/°F Switchable
Detection Element: Thermopile
Sighting: Laser marker 1 mW
Backlit LCD Display
Emissivity: Adjustable 0.01 to 1.00
Temperature Range: -20 to 400°C, -4 to 752°F
 

OS643

OS643E

Backlit LCD

Yes

Yes

Resolution (counts)

1999

1999

Laser guide (1mW)

No

No

Emissivity (E)

0.95

Adjustable
0.01 to 1.00

Range C°

0 to 260

-20 to 400

Range F°

32 to 500

-4 to 752

Auto hold

Yes

Yes

Analogue Output

Yes

No

Auto-power off

Yes

Yes



Caution: This product and all in the series are not for use in medical evaluations.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
OS643
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Infared thermometer, fixed emissivity
OS643E
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Infared thermometer, adjustable emissivity
Accessories
MN2400
9.48
Stock: 1 semana
 
Extra AAA alkaline batteries (pack of 2)
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Both models come complete with soft vinyl carrying case, four AAA alkaline batteries and operator's manual.
  
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.