Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS

PFT2

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS | PFT2

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS

  • Copper and Thermocouple Wire
  • 1-, 2-, and 4-Wire Pairs
  • PTFE Insulated Wire
  • 10-8 torr/120 psi (8 bar) Rating
  • Each Unit Tested for Reliability
Accesorios - Ver productos relacionados

Descripción

SPECIFICATIONS
Material: Brass
Maximum Pressure: 120 psi (8 bar)
Leak Rates, Pressure: 1 x 10-6 cc air/s at 120 psi; 1 x 10-7 cc air/s at 29 inHg vacuum
Vacuum Limit: 1 x 10-8 torr
Leak Rates, Vacuum: 1 x 10-8 cc He/s at 15 psi; 1 x 10-11 cc He/s at 10-8 torr
Temperature Limits: -40 to 120°C (-40 to 250°F)
Out Gassing: <0.003% VCM; <0.34% weight loss; sample at 125°C, cold surface at 25°C
T/C Wire: 20 AWG solid with PTFE insulation; 48 inL, -200 to 200°C rating
Copper wire: 20 AWG stranded with PTFE insulation, 600V rating
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
PFT2NPT-1CU
149,18
Stock: 1 semana
 
Wire Cu, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2NPT-2CU
212,24
Stock: 9 semanas
 
Wire CU, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2NPT-4CU
289,95
Stock: 1 semana
 
Wire CU, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2NPT-2K
223,57
Stock: 1 semana
 
Type K T/C, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2NPT-2J
211,67
Stock: 1 semana
 
Type J T/C, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2NPT-4K
328,41
Stock: 9 semanas
 
Type K T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2NPT-4T
328,41
Stock: 9 semanas
 
Type T T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2CPL-1CU
292,30
Stock: 9 semanas
 
Wire Cu, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2CPL-2CU
251,00
Stock: 9 semanas
 
Wire Cu, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2CPL-4CU
330,28
Stock: 9 semanas
 
Wire Cu, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2CPL-1(*)
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2CPL-2(*)
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2CPL-4(*)
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: * Specify thermocouple type: J, K, T, or E.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.