Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Pressure Connection Seleccione:A para 1/4 NPT female
C para 1/8 NPT female
E para 7/16-20 UNF (SAE-4 O-ring boss)
2 para G 1/4 female
(2)
Setpoint Range (increasing) Seleccione:A para 8.7 to 87 psi (0.6 to 6.0 bar)
B para 45 to 290 psi (3.1 to 20 bar)
C para 60 to 650 psi (4.1 to 45 bar)
D para 75 to 2610 psi (5 to 180 bar)
E para 750 to 5000 psi (50 to 350 bar)
F para 1200 to 8700 psi (80 to 600 bar)
(3)
Switch Contacts Seleccione:1 para 1 amp gold contacts
5 para 5 amp silver contacts
(4)
Electrical Connector Seleccione:D para DIN EN 175301-803 (DIN 43650) size A 6-8 mm cable
M para M12x21 connector
(5)
Seal Material Seleccione:B para Buna-N (NBR)
V para FKM
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos