Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Reversible Temperature Labels, Multi Temp Liquid Crystal Strips

RLC-70 Series

Reversible Temperature Labels | RLC-70 Series

Reversible Temperature Labels

36,86 RLC-70-10/40-10

  • Reversible Temperature Labels for special applications. Including Models for Indicating Temperatures in Rooms, Refrigerators and Freezers
  • Easy-to-Mount Adhesive Back
  • Sold in Packs of 10 or 30 Thermometers
  • Size: 19mm W x 132mm L x 0.25mm T
  • Accuracy When at Full Colour: 40% of Scale Increment Value
Etiquetas, lápices, cementos y lacas indicadores - Ver productos relacionados

Descripción

Find how Temperature stickers work on this link.

GREEN Bar is the Actual Reading
BROWN Bar is just above the Actual
BLUE Bar is just below the Actual Reading

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below.
Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
RLC-70-60/90-10
38,23
Stock: 1 semana
 
Liquid Crystal Strips 16 to 32°C, pack of 10
RLC-70-60/90-30
86,04
Stock: 1 semana
 
Liquid Crystal Strips 16 to 32°C, Pack of 30
RLC-70-0/12-10
38,23
Stock: 1 semana
 
Liquid Crystal Strips 0 to 12°C, Pack of 10
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Insert “-10” for pack of 10 or “-30” for pack of 30.
Ordering Example: (1) RLC-70-10/40-30 Room Thermometer, 10-40°C, pack of 30, €86,04

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Temperature Range Seleccione:
10/40 para Room Thermometer 10 to 40°C (2°C increments)
60/90 para Room Thermometer 60 to 90°F/16 to 32°C (2°F increments)
0/12 para Refrigerator Thermometer 0 to 12°C (2°C increments)
32/54 para Refrigerator Thermometer 32 to 54°F/0 to 12°C (4°F increments)

(2) Pack Quantity Seleccione:
-10 para Pack of 10
-30 para Pack of 30
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.