Descripciones de las opciones:
(1)
Seleccione:626 para
Seleccione:628 para
(2)
Accuracy (PSIA) Seleccione:-00 para 0-15 psia
-01 para 0-30 psia
-02 para 0-50 psia
-03 para 0-100 psia
-04 para 0-200 psia
-05 para 0-300 psia
-06 para 0-psig
-07 para 0-15 psig
-08 para 0-30 psig
-09 para 0-50 psig
-10 para 0-100 psig
-11 para 0-150 psig
-12 para 0-200 psig
-13 para 0-300 psig
-14 para 0-500 psig
-15 para 0-1000 psig
-16 para 0-1500 psig
-17 para 0-2000 psig
-18 para 0-3000 psig
-22 para 0-600 psig
-24 para 0-250 psig
-25 para 0-400 psig
-27 para 0-25 psig
-28 para 0-10 psig
-29 para 0-750 psig
-30 para 15-0 psia
-31 para 0-500 psia
-32 para 3-15 psig
-33 para 0-450 psig
-40 para 0-1.6 Bar Absolute
-41 para 0-2 Bar Absolute
-42 para 0-1.6 Bar
-63 para 0-4 Bar Absolute
-64 para 0-6 Bar Absolute
-65 para 0-8 Bar Absolute
-66 para 0-10 Bar Absolute
-67 para 0-0.5 Bar
-68 para 0-1 Bar
-69 para 0-1.5 Bar
-70 para 0-2 Bar
-71 para 0-2.5 Bar
-72 para 0-3 Bar
-73 para 0-5 Bar
-74 para 0-7 Bar
-75 para 0-10 Bar
-76 para 0-15 Bar
-77 para 0-17 Bar
-78 para 0-20 Bar
-79 para 0-30 Bar
-80 para 0-35 Bar
-81 para 0-40 Bar
-82 para 0-70 Bar
-83 para 0-100 Bar
-84 para 0-150 Bar
-85 para 0-200 Bar
-89 para 0-16 Bar Absolute
-90 para 0-16 Bar
-91 para 0-6 Bar
-92 para 0-4 Bar
-93 para 0-25 Bar
-97 para 0-160 Bar
(3)
Housing Seleccione:GH para General Purpose SS-NEMA 4X IP66
CB para Conduit Box Housing-NEMA 4X IP66
(4)
Fittings Seleccione:P1 para 1/4" Male NPT
P2 para 1/4" Female NPT
P3 para 1/4" Male BSPT
P4 para 1/4" Female BSPT
P5 para 1/4" SAE Valve Depressor
P7 para 1/4" Male BSPPO ISO 1179
P8 para 1/8" Male NPT
P9 para 1/2" Male NPT
P10 para 1/8" Male BSPP ISO 1179
(5)
Cables and Connectors Seleccione:E1 para 3 Ft. (1 m) Cable
E2 para 6 Ft. (1.8 m) Cable
E3 para 9 Ft. (2.7 m) Cable
E4 para Hirschmann DIN Plug
E5 para 1/2" Female NPT Conduit Connection
E6 para M-12 4-Pin Connector
E7 para Hirschmann DIN Plug w/6 Ft. (2 m) Cable
E8 para Packard Connector
E9 para M-12 4 Pin Connector Not UL Listed
(6)
Electrical Output Seleccione:S1 para 4 to 20 mA 2-wire
S2 para 1-5 Volts
S3 para 2-5 Volts
S4 para 0-5 Volts
S5 para 0-10 Volts
S6 para 1-6 Volts
S7 para 0.5-4.5 volts Ratiometric
S8 para Selectabel Voltage
S9 para 4-20 mA (No Zero Button)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos