Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Sondas Pt100 & termopares para aplicaciones industriales o de laboratorio.

Serie P, J, K, T, N

Sondas Pt100 & termopares para aplicaciones industriales | Serie P, J, K, T, N

Sondas Pt100 & termopares para aplicaciones industriales

93,29 P-M-A-6-100-0-TS-2

CE
  • Pt100 Clase A, 1/3 DIN o 1/10 DIN
  • Pt1000 Clase A, B o 1/3 DIN
  • Termopares tipo J, K, T, N. Precisión IEC Clase 1
  • Vainas con punta cerrada o que permite el flujo de aire
  • Longitudes estandar hasta 500mm
  • Diámetros de 2, 3 o 6mm
  • Amplio rango de materiales
  • Probadas y testeadas indivialmente bajo presión
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento del termopar.

Las sondas de temperatura de Omega para aplicaciones industriales y de laboratorio son producidas con una amplia variedad de estilos de vaina y accesorios mecánicos adecuados para una amplia gama de condiciones de medición. Puede seleccionar requisitos específicos para su aplicación, ya sea el estilo de la vaina, la precisión, la longitud del extremo cerrado o al aire de la sonda, diferentes roscas o el material del cable en las versiones apantalladas y no apantalladas.

Las opciones disponibles se resumen en la siguiente tabla y los modelos más populares se listan para su compra en la tabla inferior. Para otros modelos, por favor utilice la hoja de datos pdf para la construcción de un número de referencia de un sensor adecuado para sus necesidades específicas o contacte con el equipo de ventas.

 

Opciones de sonda - lea el PDF para todos los detalles
Tipo de sensor

Estilo

Precisión Diámetro vaina
P = Pt100
P10 = Pt1000
J = Termpoar tipo J
K = Termpoar tipo K
T = Termpoar tipo T
N = Termpoar tipo N
M = Vaina cerrada
L = Vaina al aire
H = Sondas con empuñadura
EH = Sonda con empuñadura y punta de penetración

Pt100: (4 conductores)
A = Clase A
1/3 = 1/3 DIN
1/10 = 1/10 DIN

Pt1000:
B = Clase B
A = Clase A (no DIA 2mm )
1/3 = 1/3 DIN (no DIA 2mm )

Termopar:
1 = Clase 1
6 = 6mm
3 = 3mm
2 = 2mm
Longitud vaina Casquillo de montaje Aislamiento cable
O Conector
Longitud cable
5-200mm
201-500mm
0 = Sin rosca
M6 = M6x1
M8 = M8x1
M10 = M10x1
   G1/8 = 1/8" BSPP
G1/4 = 1/4" BSPP
G1/2 = 1/2" BSPP
M12 - Conector M12 sin cable
P - PVC
S - Silicona
T - Neoflon® FEP
G - Fibra de vidrio
PS - PVC Apantallado
TS - PFA Apantallado
GS - Vidrio Apantallado
XM - Longitud de cable en metros

 

 

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
P-M-A-2-20-0-T-5
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Sonda Pt100 Clase A con Ø 2mm y 20mm de largo. Vaina cerrada con 5m de cable de teflón
P-M-A-3-65-0-GS-1.2
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Sonda Pt100 Clase A con Ø 3mm y 65mm de largo. Vaina cerrada con 1.2m de cable de fibra de vidrio aislado con entralazado de acero inoxidable
P-M-1/3-3-300-0-TS-2
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Sonda Pt100 1/3 DIN con Ø 3mm y 300mm de largo. Vaina cerrada con 2m de cable de PFA apantallado
P-M-A-3-50-0-T-1
114.27
Stock: 1 semana
 
Sonda Pt100 Clase A con Ø 3mm y 50mm de largo. Vaina cerrada con 1m de cable de teflón
P-M-A-3-50-0-T-2
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Sonda Pt100 Clase A con Ø 3mm y 50mm de largo. Vaina cerrada con 2m de cable de teflón
P-M-A-3-30-0-T-2-IP68
126.82
Stock: 5 semanas
 
Sonda Pt100 Clase A con Ø 3mm y 30mm de largo. Vaina cerrada con 2m de cable de teflón y protección IP68
P-M-A-6-30-0-S-2
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Sonda Pt100 Clase A con Ø 6mm y 30mm de largo. Vaina cerrada con 2m de cable de silicona
P-M-A-6-100-0-TS-2
93.29
Stock: En stock
 
Sonda Pt100 Clase A con Ø 6mm y 100mm de largo. Vaina cerrada con 2m de cable de PFA apantallado
P-M-A-6-100-0-TS-2-RDXL4SD-CON
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Sonda Pt100 Clase A con Ø 6mm y 100mm de largo. Vaina cerrada con 2m de cable de PFA apantallado y conector para el registrador RDXL4SD
P-M-A-6-100-0-PS-2
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Sonda Pt100 Clase A con Ø 6mm y 100mm de largo. Vaina cerrada con 2m de cable de PVC aislado con entralazado de acero inoxidable
P-M-1/10-6-150-0-P-5
290.47
Stock: 5 semanas
 
Sonda Pt100 1/10 DIN con Ø 6mm y 150mm de largo. Vaina cerrada con 5m de cable de PVC
P-M-A-6-150-M8-T-1
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Sonda Pt100 Clase A con Ø 6mm, 150mm de largo y rosca M8. Vaina cerrada con 1m de cable de teflón

Ordenar por número de referencia

Número de pieza
Cant.
Número de pieza
Cant.


Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.