Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
An economical and accurate thermistor (2252 ohm @ 25°C) probe with an easy-grip molded handle, 3/16" dia. and 1' retractable cable. The 12" length probe can be stored in toolboxes or other locations for easy access. The retractable cable expands to 5'; standard termination is stripped lead wires.
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: For phone plugs, add “-PP” to part number and $7 to price. Accuracy is: ±.2°C from 0 to 75°C ±1.0°C from -80 to 150°C. Other connectors available, consult Sales or Temperature Engineering for availability and pricing (OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$) Ordering Example: (1) THX-400-H-12 12 inch sheath length probe with easy-grip molded handle, €291,30 plus (1) THX-400-H-12 12 inch sheath length probe with easy-grip molded handle, €291,30, €291,30 + 291,30 = €582,60