Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert

DBCL-400

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert | DBCL-400

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert

3.135,28 DBCL-400-120

CE
  • Temperatura máxima de 450 °C (850 °F)
  • Temperatura mínima de 5 °C (9 °F) por encima de la temperatura ambiente
  • Un sistema de desconexión independiente por sobretemperatura, 470 °C (875 °F)
  • Tiempo de calentamiento de 25° C a 400 °C con estabilidad en 12 minutos
  • Ligero y portátil para utilizar en el campo, en laboratorios o en entornos industriales
  • Inserción de pozos de 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 y 3/8 pulgadas de diámetro
  • Marca CE y calibración trazable NIST
Equipos de calibración de precisión y referencias Ice Point - Ver productos relacionados

Descripción

El calibrador DBCL400 proporciona una fuente de temperatura segura, seca y constante para comprobar y calibrar una amplia gama de sensores de temperatura, sistemas, indicadores y termómetros. Es rápido, económico y se puede utilizar sobre una superficie de apoyo o como unidad portátil. El peso de la unidad es de tan solo 5 kilogramos/11 libras. La unidad cubre el rango de temperatura de a partir de 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 450 °C utilizando un bloque de aluminio mecanizado como medio de transferencia de calor. El circuito de control de temperatura está integrado en la unidad e incluye un límite de protección por sobretemperatura.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
DBCL-400-120
3.135,28
Stock: 7 semanas
 
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
DBCL-400-240
3.307,38
Stock: 1 semana
 
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
Accessories
DBCL-400-3043
454.42
Stock: 1 semana
 
Insert to accept 5 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3044
454.42
Stock: 4 semanas
 
Insert to accept 2 x ¼” and 2 x 3/8” diameter probes
DBCL-400-3045
454.40
Stock: 4 semanas
 
Insert to accept 2 x ¼” and 2 x ½” diameter probes
DBCL-400-3046
454.42
Stock: 3 semanas
 
Insert to accept 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3047
372.85
Stock: 1 semana
 
Insert blank
DBCL-400-3048
454.42
Stock: 1 semana
 
Insert to accept 1 x 9/16” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3049
445.65
Stock: 1 semana
 
Insert to accept 1 x 5/8” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3050
454.40
Stock: 1 semana
 
Insert to accept 1 x 11/16” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3051
445.65
Stock: 1 semana
 
Insert to accept 1 x ¾” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-3052
455.90
Stock: 4 semanas
 
Soft sided carrying case with pockets for inserts
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.