Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Indicador de panel para entrada de célula o puente de carga

DP25B-S

Indicador de panel para entrada de célula o puente de carga | DP25B-S

Indicador de panel para entrada de célula o puente de carga

420,74 DP25B-S

CE
  • Gran pantalla LED de alto brillo con 3 colores 21mm
  • Fuente de excitación integrada
  • Relé dual opcional
  • Salida analógica opcional
  • Memoría del pico
  • Para la versión de medición de proceso haga clic aquí
Instrumentación para la medición de presión y tensión - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de los indicadores de panel.

La serie de indicadores de panel OMEGA DP25B cuentan con la pantalla más brillante de toda la gama de indicadores 1/8 DIN. El usuario puede seleccionar el color de la pantalla: ROJO, AMBAR o VERDE.

INDICADORES DE PANEL con relés y salida analógica

La popular serie DP25B son precisos, económicos y fácil de programar. El DP25B ofrece una gran pantalla brillante de cuatro dígitos y 5 relés doble opcionales de forma C (SPDT) y una salida analógica opcional aislada o no aislada. La salida analógica escalable 0-10 Vcc, 0 a 20 mA, o 4-20 mA se puede utilizar como una retransmisión del valor de visualización o como una salida de control proporcional según se requiera. El microprocesador de la serie DP25B incluye instrumentación para termopar, RTD, termopar dual/diferencial, RTD dual/diferencial , Proceso (voltaje DC y corriente) medición de tensiones, pH, ORP.


El DP25B acepta una amplia variedad de voltaje DC y corrientes para cubrir cualquier aplicación de proceso típico. Las características estándar incluyen un escalado fácil del panel frontal para prácticamente cualquier unidad de ingeniería, excitación seleccionable de cuatro voltajes para funcionar con la mayoría de los transductores y transmisores, panel frontal y la función de tara remota para aplicaciones de pesaje y un bloqueo de hardware para evitar cambios no autorizados en la configuración. Es fácil configurar la pantalla con sus cuatro dígitos completos y escala simplificada a través de los botones del panel frontal para poder leer en cualquier unidad de ingeniería.

ESPECIFICACIONES
Rangos de entrada: 0 a 100 mV, ± 50 mV, 0-10 V, ± 5 V, 0-20 mA, 4-20 mA
Aislamiento: Aislamiento dieléctrica a 2500 V transitoria por espacio de 3 mm según EN 61010 para 260 Vrms o DC voltaje de funcionamiento
RMN: 60 dB
CMR: 120 dB
Protección de entrada: entrada de voltaje = 120 Vrms máx; Corriente de entrada = 100 mA max
Impedancia de entrada: 100 Meg ohmios para 100 mV o ± 50 mV rango de entrada, 1 Meg ohm para 10 V o ± 5 rango de entrada V, 5 ohms para 20 mA de corriente de entrada gama
Pantalla: de 4 dígitos, LED de 9 segmentos, 21 mm, ( Rojo, Verde, Ambar)
Técnica analógica a digital: de doble pendiente
Resolución interna: 15 bits
Velocidad de lectura: 3/s
Polaridad: automática
Error de proceso Max: ± 0,03% de la lectura, ± 1 cuenta
Span tempco: 50 ppm/°C
Respuesta step: 1 seg
Calentamiento hasta la precisión: 30 min
Regulación de carga: 1,1%
Regulación de línea: 0,02% Vac
Salida analógica (opcional ): 0-10 V, 4-20 mA o 0-20 mA, se pueden asignar a un rango de muestra o de punto de ajuste # 1, cuando se utiliza como un control proporcional de salida
Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 ° C
Temperatura de almacenamiento: -40 a 85 ° C
Humedad relativa: 90% a 40 ° C (sin condensación)
Corte del panel: 1/8 DIN, 45 x 92 mm
Peso: 575 g
ALIMENTACIÓN AC: Alimentación: 115 Vac o 230 Vac ± 10%, 50-60 Hz, 11,0 watts max
Excitación: 24 V a 25 mA o 12 V @ 50 mA o 10 V @ 120 mA o 5 V a 60 mA
ALIMENTACIÓN DA
Alimentación: 10-32 Vdc, 8,0 vatios máximo
Excitación:. 24 V a 25 mA o 12 V, 10 V, 5 V @ 35 mA. Para aumentar el brillo use excitación externa para alimentar los sensores.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Indicadores de puente o proceso. 240 Vac
  
DP25B-S-230
€420.74
Stock: 7 semanas
 
Indicador de puente/proceso con excitación
  
DP25B-S-230-A
544.04
Stock: 2 semanas
 
Indicador de puente/proceso con excitación y salida analógica
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S-230-R
DP25B-S-230-R
529.54
Stock: 7 semanas
 
Indicador de puente/proceso con excitación y relé dual
  
DP25B-S-230-AR
660.11
Stock: 7 semanas
 
Indicador de puente/proceso con excitación, relé dual y salida analógica
  
DP25B-S-230-AI-R
674.62
Stock: 7 semanas
 
Indicador de puente/proceso con excitación, relé dual y salida analógica aislada
Indicadores de puente o proceso. 115 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
420.74
Stock: 1 semana
 
Indicador de puente/proceso con excitación
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S-A
DP25B-S-A
544.04
Stock: 7 semanas
 
Indicador de puente/proceso con excitación y salida analógica
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S-R
DP25B-S-R
529.54
Stock: 7 semanas
 
Indicador de puente/proceso con excitación, relé dual
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S-AR
DP25B-S-AR
660.11
Stock: 7 semanas
 
Indicador de puente/proceso con excitación, relé dual y salida analógica
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S-AI-R
DP25B-S-AI-R
674.62
Stock: 7 semanas
 
Indicador de puente/proceso con excitación, relé dual y salida analógica aislada
Indicadores de puente o proceso. 10-32Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S-DC10/32
DP25B-S-DC10/32
573.05
Stock: 7 semanas
 
Indicador de puente/proceso con excitación
  
DP25B-S-DC10/32-A
696.38
Stock: 7 semanas
 
Indicador de puente/proceso con excitación y salida analógica
  
DP25B-S-DC10/32-R
681.88
Stock: 7 semanas
 
Indicador de puente/proceso con excitación, relé dual
  
DP25B-S-DC10/32-AR
797.91
Stock: 7 semanas
 
Indicador de puente/proceso con excitación, relé dual y salida analógica
  
DP25B-S-DC10/32-AI-R
812.43
Stock: 7 semanas
 
Indicador de puente/proceso con excitación, relé dual y salida analógica aislada
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Las opciones de alimentación no son configurables en campo. Todas las unidades vienen con manual de operación.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Tipo Seleccione:
E para entradas de corriente y coltaje de proceso
S para entrada de fuerza o puente de carga

(2) Alimentación Seleccione:
para 115 Vac deje en blanco
-230 para 230 Vac
-DC10/32 para 10 a 32 Vdc
-DC26/56 para 26 a 56 Vdc

(3) Salidas Seleccione:
para sin opciones dejar en blanco
-A para salida analógica escalable
-R para relé dual de alarma
-AR para salida analógica y de relé
-AI-R para salida analógica aislada y relé
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos

Manuales del productos:

Descargar DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Panel Meter Full Manual
Descargar DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Meter Quick Start Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.