Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Cable or Connector Style Seleccione:1103 para Cable Style
1113 para Connector Style
(2)
Load Range Seleccione:50 para 50 lb range
100 para 100 lb range
300 para 300 lb range
500 para 500 lb range
1K para 1000 lb range
2.5K para 2500 lb range
5K para 5000 lb range
10K para 10000 lb range
20K para 20000 lb range
50K para 50000 lb range
100K para 100000 lb range
200K para 200000 lb range
300K para 300000 lb range
500K para 500000 lb range
NOTE para Ranges >= 100000 lb are priced at time of sale
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos