Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Células de carga, sensores de fuerza y transductores de par

  Ver todo
Indicadores digitales y manuales de fuerza
Indicadores digitales y manuales de fuerza
Instrumentos de fuerza pequeña, resistente y ligero de medición son ideales para su uso en cualquier entorno industrial. VER PRODUCTOS »
      
Células de carga para compresión en miniatura y sub miniatura
Células de carga para compresión en miniatura y sub miniatura
Diseñado para aplicaciones con espacio mínimo y cargas de gran capacidad, construcción resistente de acero inoxidable y extensómetros de alto rendimiento, aseguraran linealidad y estabilidad superiores. VER PRODUCTOS »
Células de carga para tensión/compresión en miniatura y sub miniatura
Células de carga para tensión/compresión en miniatura y sub miniatura
Diseñado para el entorno exigente de la automatización industrial y robótica, ideal donde la carga puede ir de tensión a compresión y viceversa. VER PRODUCTOS »
      
Células de carga de tipo "S"
Células de carga de tipo
Recibe lecturas de salidas a tensión o compresión Las aplicaciones incluyen tanques, tolvas de pesaje, cargas suspendidas y pesajes de camiones. Células de carga tipo "S" proporcionan un rendimiento superior en un paquete versátil y compacto. Instalar usando extremos de la barra o botones de carga para un mejor rendimiento. VER PRODUCTOS »
Células de carga para tensión vincular
Células de carga para tensión vincular
Ideal para medir fuerzas de tensión en línea. Las aplicaciones varían desde los cables de las grúas, barras de apoyo en los diseños arquitectónicos, camas de ensayo de motores, hasta aplicaciones industriales de pesaje. VER PRODUCTOS »
      
Sensores de baja fuerza
Sensores de baja fuerza
Diseñado para la medición de fuerzas de laboratorio para permitir la medición de fuerzas pequeñas. VER PRODUCTOS »
Células de carga para vigas, vigas cortantes y vigas dobles
Células de carga para vigas, vigas cortantes y vigas dobles
Se utiliza en múltiples aplicaciones para las células de carga, el tanque de pesaje y control de procesos industriales. VER PRODUCTOS »
      
Herramientas para tanques/depósitos de pesadas y accesorios sumatorios
Herramientas para tanques/depósitos de pesadas y accesorios sumatorios
Una variedad de conjuntos de pesaje, sistemas y cajas sumadoras. VER PRODUCTOS »
Células de carga para plataformas y de punto único
Células de carga para plataformas y de punto único
Ideal para sistemas de pesaje comerciales e industriales, que proporcionan lecturas precisas independientemente de la posición de la carga en la plataforma. VER PRODUCTOS »
      
Células de carga tipo arandela y a través de agujero
Células de carga tipo arandela y a través de agujero
Perfil muy bajo y diseño compacto, esta célula de carga es ideal para aplicaciones que requieren un diseño a través de agujeros, como fuerzas de sujeción, fuerzas de carga en pernos y otras cargas compresivas. VER PRODUCTOS »
Células de carga contenedores/botes cilíndricos
Células de carga contenedores/botes cilíndricos
Se utiliza para aplicaciones de uno o varios pesajes, múltiples funciones en un diseño de acero inoxidable y están herméticamente selladas para lavados y zonas húmedas. VER PRODUCTOS »
      
Células de carga hidrostáticamente compensadas
Células de carga hidrostáticamente compensadas
Diseñado para operar bajo el agua. Las aplicaciones incluyen diques secos, marinas, plataformas de pesaje sumergidas y pesaje industrial donde se produce la inundación del pozo. VER PRODUCTOS »
Células de carga a reacción y pares rotatorios
Células de carga a reacción y pares rotatorios
Diseñado para ser montado en el elemento que realiza el par, para medir el par de arranque de motores. VER PRODUCTOS »
      
Accesorios para células de carga y opciones
Accesorios para células de carga y opciones
Obtenga el máximo rendimiento de sus células de carga, botones/pulsadores, cajas de carga sumatorias y mucho más. VER PRODUCTOS »
Plataformas y básculas industriales
Plataformas y básculas industriales
Plataformas para básculas industriales en una gran variedad de tamaños para aplicaciones de gran peso. VER PRODUCTOS »
      
Células de carga de bajo perfil
Células de carga de bajo perfil
Células de compresión y tensión/compresión, usadas frecuentemente en la investigación de pesaje y control. VER PRODUCTOS »