Descripción
This item is discontinued.
Compresión
0 a 50 a 0 a 400.000 lbf
0 a 25 a 0 a 5000 kgf
CARACTERÍSTICAS
Excitación: Por puerto USB
Salida: Digital (USB 2.0)
Calibración de 5 puntos: incluido
0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Nota: Modelos > 300.000 lbf son
calibradas a 300.000 lbf. Calibraciones
de escala completa por encima de
300.000 lb solo por petición.
Linealidad:
≤3.000 lb: ±0,13 % escala completa
>3.000 lb: ±0,10 % escala completa
Histéresis:
≤3.000 lb: ±0,12 % escala completa
>3.000 lb: ±0,10 % escala completa
Repetibilidad: ±0,05%
Balance cero: ±1,0 % escala completa
Temperatura de funcionamiento: de -40 a 80 °C (de -40 a 176 °F)
Temperatura compensada: de 16 a 71 °C (de 60 a 160 °F)
Efectos térmicos: Cero:
Intervalo: 0,0045 %FSO/°C (0,003 %
FSO/°F)
Sobrecarga segura: 0,006 %FSO/°C (0,004 %
FSO/°F)
Sobrecarga máxima: 150 % de capacidad de escala completa
Desviación de escala completa: 300 % de capacidad de escala completa
Conexión eléctrica: 0,025 a 0,076 mm (0,001 a 0,003") típica
Clase de protección: Cable de 1,8 m (6') con conector USB estándar
† Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con certificado de calibración trazable NIST de 5 puntos, cable con conector USB y software gratuito para descargar en el ordenador.
Modelos con puente doble disponibles, añada el sufijo "-DUAL" al número del modelo y coste adicional.