Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Cable or Connector Seleccione:702 para Cable style
712 para Connector style
(2)
Load Range Seleccione:5K para 0-5000 lb range
10K para 0-10000 lb range
20K para 0-20000 lb range
30K para 0-30000 lb range
50K para 0-50000 lb range
100K para 0-100000 lb range
150K para 0-150000 lb range
200K para 0-200000 lb range
300K para 0-300000 lb range
500K para 0-500000 lb range
1M para 0-1000000 lb range
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos