Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Celdas de carga hidrostáticamente compensadas para aplicaciones submarinas.

Serie LCUW/LCMUW

Celdas de carga hidrostáticamente compensadas | Serie LCUW/LCMUW

Celdas de carga hidrostáticamente compensadas

CE
  • Todo de acero inoxidable
  • Precisión de 0,25%
  • Construcción resistente para cargas de gran capacidad
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

This item is discontinued.


Mas información sobre como miden las células de carga.

Tensión/compresión Calibración en tensión 0-100 libras a 0-10.000 libras 0-50 kg a 0-3000 kg

CARACTERÍSTICAS
Salida: 2 mV/V ±0,25% salida a escala completa
Excitación: 10 Vcc (15 V máx.)
Precisión: 0,25% salida a escala completa de linealidad, histéresis y repetibilidad combinadas
Efecto hidrostático en cero: ±2,5% salida a escala completa por 34,5 bares (500 psi) (10 K 16 ±0,1% salida a escala completa por 100 psi)
Balance cero: ±1,0% salida a escala completa
Rango de temp. de funcionamiento: 2 a 93 °C (35 a 200 °F)
Rango de temp. compensada: 16 a 71 °C (60 a 160 °F)
Clase de protección: IP68
Efectos térmicos:
    Cero:
±0,005% salida a escala completa/°F
Intervalo: ±0,005% lectura/°F
Sobrecarga segura: 150% de capacidad
Sobrecarga máxima: 300% de capacidad
Resistencia de entrada: 350 ±10 Ω
Resistencia de salida: 350 ±5 Ω
Construcción: acero inoxidable 17-4 PH
Eléctricidad: cable de 4 conductores de 0,9 m (3k) con revestimiento de TFE
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
LCMUW-50
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Celda de carga hidrostáticamente compensada con rango de fuerza de 50 kilogramos
LCMUW-150
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Celda de carga hidrostáticamente compensada con rango de fuerza de 150 kilogramos
LCMUW-250
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Celda de carga hidrostáticamente compensada con rango de fuerza de 250 kilogramos
LCMUW-500
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Celda de carga hidrostáticamente compensada con rango de fuerza de 500 kilogramos
LCMUW-1K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Celda de carga hidrostáticamente compensada con rango de fuerza de 1000 kilogramos
LCMUW-3K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Celda de carga hidrostáticamente compensada con rango de fuerza de 3000 kilogramos
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST y 59 kΩ de datos de derivador.
* Consulte la sección D para ver los medidores compatibles. Consulte a Ingeniería para presupuestos con otras salidas.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.