Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Botones de carga y puntas para varillas en celdas de carga métricas

Series MLBC, MREC

Botones de carga y puntas para varillas en celdas de carga | Series MLBC, MREC

Botones de carga y puntas para varillas en celdas de carga

74,44 MLBC-M6

CE
  • Asegura la correcta carga y ayuda a prevenir daños
  • Botones de carga para aplicaciones de compresión
  • Puntas de varilla para aplicaciones a tensión
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

Dimensiones y especificaciones
Dimensiones   
Dimensiones del macho: mm
No. modelo  Tamaño rosca  B W H A D C K J  Carga estática (kg) 
 MREC-M5M  M5 x 0.8 5 8 6.25  33  16 20 14 - - 5720
 MREC-M6M  M6 x 1.0 6 9 7 36 19 22 13 - - 8035
 MREC-M8M  M8 x 1.25 8 12 8.75 42  22.25  25 18 - - 15030
 MREC-M10M  M10 x 1.5 10 14 10.5 48 27 29 17 - - 22780
 MREC-M12M  M12 x 1.75 12 16 12 54 30 33 17 - - 20180
 MREC-M16M  M16 x 2.0 16 21  14.25  66 38 40 23 - - 34605
 MREC-M20M  M20 x 1.5 20 25 18 78 46 47 20 - - 54525
 MREC-M24M  M24 x 2.0 25 31 22 95 60 57 19 - - 114205
Dimensiones de la hembra: mm
 MREC-M5F  M5 x 0.8 5 8 6.25 27 16 14 14 11 9 7435
 MREC-M6F  M6 x 1.0 6 9 7 30 19 14 13 13 11 11690
 MREC-M10F  M10 x 1.5 10 14 10.5 43 27 21 17 19 17 22780
 MREC-M12F  M12 x 1.75 12 16 12 50 30 24 17 22 19 20180
 MREC-M20F  M20 x 1.5  20   25  18 77 46  40   20   34   30  54525
        
Dimensiones del botón de carga  
Dimensiones del botón de carga: mm
 No. modelo  Rosca H T D F R
MLBC-M6 M6 x 1.0 12.7 5.1 15.2 12.7 50.8
MLBC-M8 M8 x 1.25 12.7 5.1 15.2 12.7 50.8
MLBC-M10 M10 x 1.5 15.2 7.6 19.1 15.9 50.8
MLBC-M12  M12 x 1.75  17.8 7.6 19.1 15.9 102
MLBC-M16 M16 x 2.0 22.9 7.6 38.1 31.8 127
MLBC-M20 M20 x 1.5 22.9 7.6 38.1 31.8 127
MLBC-M24 M24 x 2.0 27.9 7.6 38.1 31.8 203
MLBC-M36 M36 x 2.0  57.2   25.4   63.5   57.2   356 


Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Botones de carga
MLBC-M6
74.44
Stock: 11 semanas
 
Botón de carga con rosca M6 x 1,0
MLBC-M10
74.44
Stock: 1 semana
 
Botón de carga con rosca M10 x 1,5
MLBC-M12
74.44
Stock: 8 semanas
 
Botón de carga con rosca M12 x 1,75
MLBC-M16
96.76
Stock: 11 semanas
 
Botón de carga con rosca M16 x 2,0
MLBC-M20
96.22
Stock: 9 semanas
 
Botón de carga con rosca M20 x 1,5
MLBC-M24
111.64
Stock: 11 semanas
 
Botón de carga con rosca M24 x 2,0
MLBC-M36
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Botón de carga con rosca M36 x 2,0
Punta para varilla macho
MREC-M5M
26.52
Stock: 5 semanas
 
Punta con rosca M5 x 0,8 macho
MREC-M20M
50.22
Stock: 1 semana
 
Punta con rosca M20 x 1,5 macho
MREC-M24M
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Punta con rosca M24 x 2,0 macho
Punta para varilla hembra (rosca interior)
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.