Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transmisores de RTD Pt100 compactos y programables M12

M12TXC

Transmisores RTD de Pt100 a 4-20mA compactos y programables M12 | M12TXC

CE
  • Transmisor RTD de Pt100 a 4-20mA programable
  • Conexión M12
  • Salida de 4 a 20 mA
  • -50 a 120°C (-58 a 248°F)
Sondas, elementos y asambleas RTD (PT100) - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre los tipos de sondas Pt100.

Sensor RTD 100Ω con transmisor de Pt100 a 4-20mA programable y rosca de proceso de 1/8 NPT. El kit de configuración necesario para la programación es el M12TX-CONFIG. Esta sonda es única e ideal para zonas con limitaciones de espacio donde las conexiones de cabezales tradicionales son demasiado grandes para caber. El diseño de rosca M12 ofrece una conexión segura industrial.

Especificaciones
Cuerpo: Acero Ixoxidable AISI 316L
Longitud de la sonda: 13 y 24 mm (0.51 y 0.94")
Diámetro: 3 mm (0.12")
Tipo de Sonda: Termopozo AISI 316L SS
Conexión de proceso: Rosca NPT 1/8 o G1/8 thread
Conexión: M12x1 macho de acuerdo con VDE0627 (conexión de salida)
Sensor: RTD PT100 clase A hasta 300°C IEC751
Rango: de -50 a 110°C (-58 a 248°F) T max, Electrónica: 80°C (176°F)
Sensor de ruptura:
    Seleccionable: Sobre-rango (>21.0 mA) o infra-rango (<3.6 mA) acción
    Sensor cortocircuito: Fijo infra-rango (<3.6 mA) acción
Salida: de 4 a 20 mA
Por defecto: de 4 a 20 mA = 0 a 100°C (32 a 212°F)
Carga permisible: 700 @ 24 Vdc [RLo= (Vsupply-8,5)/0,020]
Tiempo de respuesta (90%): <50 ms
Aislamiento In - Out: Sin aislamiento
Fuente de Alimentación: de 8.5 a 32 Vdc (polarity protected)
Condiciones ambientales:
    Temperatura: de -40 a 80°C (-40 to 176°F) (cuerpo de plástico)
    Humedad Relativa: de 0 a 100%
    EMC: de acuerdo con EN 61326
    Grado de protección: IP65 y IP67 de acuerdo con IEC60529
Precisión:
    Transmisor: Max. de ±0.2°C o ±0.2% del span
    Sensor: classe A de acuerdo con IEC751
    Influencia de temperatura (Desviación desde 20°C): Max. de ±0.3°C/ 25°C or ±0.3% del span/25°C
Influencia de la fuente de voltaje: Negligible
Rango de Configuración: Es posible configurar el rango de entrada de temperatura (span) con el kit de configuración M12TX-CONFIG (PC con OS Windows® requerido)
Ajustes del Zero: Cualquier valor entre -50 a 50°C (-58 a 122°F)
Min. Span: 50°C [si el cero es configurado entre estos valores: -40°C, -20°C, 0°C, 20°C, 40°C (-40°F, -4°F, 32°F, 68°F, 104°F), el mínimo span es 20°C (68°F) en lugar de 50°C (122°F)]
Compensación del error del sensor: en dos puntos (maximo un 1% del span)
    Configuración de fabrica: de 0 a 100°C/ sensor de rotura >21 mA (upscale)
Tiempo de respuesta: Diametero 3 mm (0.12") <3.5 seg, diametero 6 mm (0.24") <13 seg (pruevas en agua a IEC751- tiempo para alcanzar el 63.2% de los cambios de temperatura)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Estándar (Pt100, 4-20mA)
  
M12TXC-PT100-3MM-13MM-1/8NPT
115.13
Stock: 4 semanas
 
Transmisor de temperatura, diametro 3 mm (0.11'), long. 13 mm (0.5'), rosca 1⁄8 NPT
  
M12TXC-PT100-3MM-24MM-1/8NPT
122.04
Stock: En stock
 
Transmisor de temperatura, diametro 3 mm (0.11') , long. 24 mm (0.5'), rosca 1⁄8 NPT
Métrico(Pt100, 4-20mA)
  
M12TXC-PT100-3MM-13MM-G1/8
122.04
Stock: 13 semanas
 
Transmisor de temperatura, diametro 3 mm (0.11'), long. 13 mm (0.5'), rosca G1⁄8
  
M12TXC-PT100-3MM-24MM-G1/8
122.04
Stock: 13 semanas
 
Transmisor de temperatura, diametro 3 mm (0.11'), long. 24 mm (0.5'), rosca G1⁄8
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12TX-CONFIG
M12TX-CONFIG
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Kit de configuración para M12TXC, interfaz USB serial, conexión de cables, programación software para Windows®
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
€39.89
Stock: 1 semana
 
Cable de PVC aislado y con pantalla galga 24 AWG sobretrenzado, con conector directo M12 y 3 metros de longitud.
  
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-20
€69.50
Stock: 6 semanas
 
Cable de PVC aislado y con pantalla galga 24 AWG sobretrenzado, con conector directo M12 y 20 metros de longitud.
  
M12TX-CONFIG-SET
363.72
Stock: 15 semanas
 
Accessory to configure the M12TX series devices through a PC with Windows 10 or higher and the TTX-Platform software
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Comes complete with operator’s manual.
Ordering Example: (1) M12TXC-PT100-3MM-13MM-1/8NPT Transmisor de temperatura, Salida 4-20 mA, diámetros 3 mm (0.11''),long. 13 mm (0.5'') , 1⁄8 NPT, €115.13

Manuales del productos:

Descargar M12 Series - Temperature Transmitter with 100 Ohm RTD
Descargar M12TX-CONFIG - Configuration Kit for M12TX
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.