Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Epoxis y pastas con conducción térmica

Seires OB-100 OB-200 y OT-200

Epoxis y pastas con conducción térmica - pedido por catálogo | Seires OB-100 OB-200 y OT-200

15,28 OB-100-1/4

CE
  • Epoxis y pastas Termicamente conductivas
  • Electricamente aislantes
  • Resistente a aceites, disolventes y la mayoría de ácidos
  • El epoxy en 2 partes OMEGABOND™ 100, baja conductividad térmica. Se fija a temperatura ambiente. bueno a 130°C
  • El epoxy en 2 partes OMEGABOND™ 101, alta conductividad térmica. Se fija a temperatura ambiente. bueno a 105°C
  • El epoxy en 2 partes OMEGABOND™ 200, muy alta conductividad térmica. Se fija en 2 horas a 205°C. bueno a 260°C
  • La pasta de silicona OMEGATHERM™ 201. extremadamente alta conductividad térmica. No adhesiva. Buena entre -40 y 200 °C
Accesorios - Ver productos relacionados

Descripción

El epoxi OMEGABOND™ y las pastas con conducción térmica OMEGATHERM™ son epoxis y productos de silicona para alta temperatura y con una gran conducción térmica. Han sido especialmente desarrollados para la unión temporal y permanente de termopares, RTD de película delgada, termistores y otros sensores de temperatura. Las pastas también han sido desarrolladas para la mayoría de las superficies: metales, cerámica, vidrio, plástico y productos de papel.
La composición de los productos OMEGABOND™ y OMEGATHERM™ y su empaquetado facilitan una mezcla y aplicación convenientes. Cada formulación exhibe características importantes que son necesarias para una medición de temperatura precisa, rápida y fiable. Proporcionan: buena adhesión y fortaleza, calificación de alta temperatura, gran conducción térmica, gran aislamiento eléctrico, consistencia tixotrópica, curado rápido y fácil aplicación.
En la tabla que figura a continuación se presenta un resumen de las propiedades de cada producto a fin de ayudarlo a elegir.
Se ofrece el paquete doble "twin pak" para asegurar al usuario la proporción precisa de resina y catalizador, así como para ofrecer un medio rápido y limpio para mezclar. El "twin pak" es una bolsa plástica flexible y transparente que se separa en dos compartimentos aislados mediante un divisor externo extraíble. En un compartimento se encuentra la resina, en el otro el catalizador previamente medido. Para usar, quite el divisor, mezcle los dos componentes amasando la bolsa, luego corte una punta para aplicar. Cada "twin pak" cuenta con una hoja de instrucciones dentro de un sobre plástico transparente termosellado.

CARACTERÍSTICAS
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Alta conductividad térmica, cura a temperatura ambiente
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-101-1/2
OB-101-1/2
Consult Sales  
Stock: 
 
 

This part is temporarily unavailable. Please see OB-102-1-2 as a possible replacement.

14g, alta conductividad a temperatura ambiente cura, epoxy en 2 partes
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-101-2
OB-101-2
25.18
Stock: 1 semana
 

This part is temporarily unavailable. Please see OB-102-2 as a possible replacement.

56 g, alta conductividad, cura a temperatura ambiente, epoxy en 2 partes
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-101-16
OB-101-16
124.01
Stock: 1 semana
 

This part is temporarily unavailable. Please see OB-102-16 as a possible replacement.

450 g, alta conductividad, cura a temperatura ambiente, epoxy en 2 partes
Epoxy Muy alta conductividad térmica
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-200-2
OB-200-2
48.89
Stock: 8 semanas
 
56 g, altamente conducto,r epoxi de dos partes a 260C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-200-16
OB-200-16
165.19
Stock: 13 semanas
 
450 g, altamente conducto,r epoxi de dos partes 260C
Pega de silicona térmicamente conductora
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-1/2
OT-201-1/2
Consult Sales  
Stock: 
 
 
14g, pasta silicona térmicamente conductora
  
OT-201-32
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Dos latas de 450g, pasta de silicona conductora del calor
  
OB-102-16
150.44
Stock: 4 semanas
 
Highly conductive, room temperature cure, OMEGABOND 102 epoxy, 16 oz resin, 1 oz catalyst (mix ratio 100 parts material to 3.5 parts catalyst by weight)
  
OB-102-1/2
54.99
Stock: 4 semanas
 
Highly conductive, room temperature cure, OMEGABOND 102 epoxy, 1/2 oz resin, 1/2 oz catalyst (mix ratio 100 parts material to 3.5 parts catalyst by weight)
  
OB-102-2
72.62
Stock: En stock
 
Highly conductive, room temperature cure, OMEGABOND 102 epoxy, 2 oz resin, 1/2 oz catalyst (mix ratio 100 parts material to 3.5 parts catalyst by weight)
Todos los precios se muestran en EUR

Manuales del productos:

Descargar Epoxy Adhesive - OB-200
Descargar OMEGABOND® Epoxy adhesive - OB-101
Descargar OMEGABOND® Epoxy adhesive - OB-100
Descargar OMEGATHERM® Thermally Conductive Silicone Paste - OT-201
Descargar Epoxy Adhesive - OB-102
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.