Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sondas de RDT con conectores M12 moldeados. Tamaño métrico y estándar

Serie PR-22

Sondas de RDT con conectores M12 moldeados | Serie PR-22

Sondas de RDT con conectores M12 moldeados

48,00 PR-22-3-100-A-M6-150-M12

CE RoHS
  • Rango de temperatura de la sonda -30 a 350 °C (-22 a 622 °F) (Clase A) Estándar, -50 a 500 °C (-58 a 932 °F) (Clase B)
  • Rango de temperatura del conector -50 a 90 °C (-58 a 194 °F)
  • Sonda de acero inoxidable 316 en diámetro métrico e imperial
  • Disponibles muchas longitudes estándar
  • Conector M12 de 4 pines moldeado IP67
Sondas, elementos y asambleas RTD (PT100) - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento los sensores y sondas Pt100.

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
RoHS
Descripción
  
PR-22-3-100-A-M2-150-M12 Star
63,00
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 2 mm. x 150 mm de largo
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-22-3-100-A-M2-250-M12
PR-22-3-100-A-M2-250-M12 Star
65,00
Stock: 8 semanas
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 2 mm. x 250 mm de largo
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePR-22-3-100-A-M3-100-M12
PR-22-3-100-A-M3-100-M12 Star
40,00
Stock: En stock
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 3 mm. x 100 mm de largo
  
PR-22-3-100-A-M3-150-M12 Star
41,50
Stock: En stock
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 3 mm. x 150 mm de largo
  
PR-22-3-100-A-M3-250-M12 Star
45,00
Stock: En stock
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 3 mm. x 250 mm de largo
  
PR-22-3-100-A-M3-350-M12 Star
48,00
Stock: En stock
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 3 mm. x 350 mm de largo
  
PR-22-3-100-A-M3-500-M12 Star
55,00
Stock: En stock
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 3 mm. x 500 mm de largo
  
PR-22-3-100-A-M3-750-M12 Star
67,00
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 3 mm. x 750 mm de largo
  
PR-22-3-100-A-M3-1000-M12 Star
77,00
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 3 mm. x 1000 mm de largo
  
PR-22-3-100-A-M6-100-M12 Star
46,00
Stock: 8 semanas
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 6 mm. x 100 mm de largo
  
PR-22-3-100-A-M6-150-M12 Star
48,00
Stock: En stock
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 6 mm. x 150 mm de largo
  
PR-22-3-100-A-M6-250-M12 Star
52,00
Stock: 8 semanas
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 6 mm. x 250 mm de largo
  
PR-22-3-100-A-M6-350-M12 Star
56,00
Stock: 8 semanas
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 6 mm. x 350 mm de largo
  
PR-22-3-100-A-M6-500-M12 Star
61,00
Stock: 8 semanas
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 6 mm. x 500 mm de largo
  
PR-22-3-100-A-M6-750-M12 Star
71,00
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 6 mm. x 750 mm de largo
  
PR-22-3-100-A-M6-1000-M12 Star
81,00
Stock: 8 semanas
RoHS compliant
Pt100 Clase A de Ø 6 mm. x 1000 mm de largo
Transmisores
  
SPRTX-SS1-M12-1 Star
90.00
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Transmisor 4 a 20 mA, de -99 hasta 208 °C
  
SPRTX-SS2-M12-1 Star
90.00
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Transmisor 4 a 20 mA, de 2 a 569 ° C
  
TX94A-1-SS-M12F-2 Star
185.00
Stock: 3 semanas
RoHS compliancy undetermined
Transmisor de 4 a 20 mA, en carcasa de acero inoxidable. Se conecta directamente al sensor a través de un conector M12, de -40 a 49 ° C
  
TX94A-2-SS-M12F-2 Star
185.00
Stock: 1 semana
RoHS compliancy undetermined
Transmisor de 4 a 20 mA, en carcasa de acero inoxidable. Se conecta directamente al sensor a través de un conector M12, de -18 a 93 ° C
  
TX94A-3-SS-M12F-2 Star
185.00
Stock: 3 semanas
RoHS compliancy undetermined
Transmisor de 4 a 20 mA, en carcasa de acero inoxidable. Se conecta directamente al sensor a través de un conector M12, de -18 a 149 ° C
  
TX94A-4-SS-M12F-2 Star
185.00
Stock: 1 semana
RoHS compliancy undetermined
Transmisor de 4 a 20 mA, en carcasa de acero inoxidable. Se conecta directamente al sensor a través de un conector M12, de -18 a 260 ° C
Cables
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5 Star
14.25
Stock: 1 semana
RoHS compliant
Cable de extensión de PVC, 5 metros de longitud con conector M12 hembra en un extremo
  
M12C-PVC-4-S-F-10 Star
17.00
Stock: 1 semana
RoHS compliancy undetermined
Cable de extensión de PVC, 10 metros de longitud con conector M12 hembra en un extremo
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-2
M12C-PUR-4-S-F-2 Star
12.75
Stock: En stock
RoHS compliancy undetermined
Cable de extensión de poliuretano, 2 metros de longitud con conector M12 hembra en un extremo
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-5
M12C-PUR-4-S-F-5 Star
15.75
Stock: En stock
RoHS compliancy undetermined
Cable de extensión de poliuretano, 5 metros de longitud con conector M12 hembra en un extremo
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PUR-4-S-F-10
M12C-PUR-4-S-F-10 Star
18.75
Stock: 1 semana
RoHS compliancy undetermined
Cable de extensión de poliuretano, 10 metros de longitud con conector M12 hembra en un extremo
  
M12C-SIL-4-S-F-1.5 Star
9.70
Stock: En stock
RoHS compliancy undetermined
Cable de extensión de silicona, 1.5 metros de longitud con conector M12 hembra en un extremo
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-4-S-F-3
M12C-SIL-4-S-F-3 Star
11.50
Stock: En stock
RoHS compliancy undetermined
Cable de extensión de silicona, 3 metros de longitud con conector M12 hembra en un extremo
  
M12C-SIL-4-S-F-5 Star
15.50
Stock: 1 semana
RoHS compliancy undetermined
Cable de extensión de silicona, 5 metros de longitud con conector M12 hembra en un extremo
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: (*) = Introduzca el diámetro de la sonda de "M2", "M3" o "M6" para diámetros de sonda de 2 mm, 3 mm o 6 mm que se muestran en la tabla. (M2 está únicamente disponible en longitudes de 150 mm y 250 mm.
Para Clase B, cambie "-A" en el número de modelo a "-B" y visite omega.com/pr-22 para obtener información relativa a precios.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Especificaciones del elemento Seleccione:
100-A para Pt100 Clase A
100-B para Pt100 Clase B

(2) Diámetro de la sonda Seleccione:
-M2 para 2 mm
-M3 para 3 mm
-M6 para 6 mm

(3) Longitud de la sonda Seleccione:
-100 para 100 mm (diámetro de 3mm o 6mm)
-150 para 150 mm (diámetro de 2mm 3mm o 6mm)
-250 para 250 mm (diámetro de 2mm 3mm o 6mm)
-350 para 350 mm (diámetro de 3mm o 6mm)
-500 para 500 mm (diámetro de 3mm o 6mm)
-750 para 750 mm (diámetro de 3mm o 6mm)
-1000 para 1000 mm (diámetro de 3mm o 6mm)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos