Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sondas RDT con conectores M8 moldeados. Tamaño estándar y métrico

Serie PR-23

Sondas RDT con conectores M8 moldeados. | Serie PR-23

Sondas RDT con conectores M8 moldeados.

52,15 PR-23-1-100-A-M3-100-M8

CE
  • -30 a 350 °C (-22 a 622 °F) Rango de temperatura de la sonda (Clase A) Estándar, -50 a 500 °C (-58 a 932 °F) (Clase B)
  • 50 a 90 °C (-58 a 194 °F) Rango de temperatura del conector
  • Sonda de acero inoxidable 316 con diámetro de ⅛" o 3 mm
  • Disponibles muchas longitudes estándar
  • Conector M8 de 3 pines moldeado IP67
Sondas, elementos y asambleas RTD (PT100) - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre sensores RTD Pt100.

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
PR-23-1-100-A-M3-100-M8
52,15
Stock: 1 semana
 
Pt100 Clase A sensor RTD de 3-hilos , 3 mm de diámetro por 100 mm de longitud
  
PR-23-1-100-A-M3-150-M8
58,73
Stock: 7 semanas
 
Pt100 Clase A sensor RTD de 3-hilos , 3 mm de diámetro por 150 mm de longitud
  
PR-23-1-100-A-M3-200-M8
62,57
Stock: 1 semana
 
Pt100 Clase A sensor RTD de 3-hilos , 3 mm de diámetro por 200 mm de longitud
  
PR-23-1-100-A-M3-250-M8
70,20
Stock: 7 semanas
 
Pt100 Clase A sensor RTD de 3-hilos , 3 mm de diámetro por 250 mm de longitud
  
PR-23-1-100-B-M3-100-M8
46,26
Stock: 1 semana
 
Pt100 Clase B sensor RTD de 3-hilos , 3 mm de diámetro por 100 mm de longitud
  
PR-23-1-100-B-M3-150-M8
50,99
Stock: 7 semanas
 
Pt100 Clase B sensor RTD de 3-hilos , 3 mm de diámetro por 150 mm de longitud
  
PR-23-1-100-B-M3-200-M8
56,94
Stock: 7 semanas
 
Pt100 Clase B sensor RTD de 3-hilos , 3 mm de diámetro por 200 mm de longitud
  
PR-23-1-100-B-M3-250-M8
61,23
Stock: 7 semanas
 
Pt100 Clase B sensor RTD de 3-hilos , 3 mm de diámetro por 250 mm de longitud
  
PR-23-1-1000-B-M3-100-M8
56,04
Stock: 7 semanas
 
Pt1000 Clase B sensor RTD de 2-hilos , 3 mm de diámetro por 100 mm de longitud
  
PR-23-1-1000-B-M3-200-M8
59,71
Stock: 1 semana
 
Pt1000 Clase B sensor RTD de 2-hilos , 3 mm de diámetro por 200 mm de longitud
  
PR-23-1-1000-B-M3-250-M8
65,22
Stock: 7 semanas
 
Pt1000 Clase B sensor RTD de 2-hilos , 3 mm de diámetro por 250 mm de longitud
Accesorios
  
M8C-SIL-3-S-F-1.5
€15.41
Stock: 1 semana
 
Cable de silicona de extensión con conector M8 hembra un extremo, 1,5 m.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8C-SIL-3-S-F-3
M8C-SIL-3-S-F-3
€19.38
Stock: 1 semana
 
Cable de silicona de extensión con conector M8 hembra un extremo, 3 m.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8C-SIL-3-S-F-5
M8C-SIL-3-S-F-5
€22.81
Stock: 11 semanas
 
Cable de silicona de extensión con conector M8 hembra un extremo, 5 m.
  
M8C-SIL-3-R-F-1.5
€14.55
Stock: 1 semana
 
Cable de silicona de extensión con conector M8 hembra de angulo recto un extremo, 1,5 m.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8C-SIL-3-R-F-3
M8C-SIL-3-R-F-3
€19.39
Stock: 1 semana
 
Cable de silicona de extensión con conector M8 hembra de angulo recto un extremo, 3 m.
  
M8C-SIL-3-R-F-5
€23.16
Stock: 1 semana
 
Cable de silicona de extensión con conector M8 hembra de angulo recto un extremo, 5m.
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Para Clase B, cambie "-A" en el número de modelo a "-B" y descuente el coste del precio. (Clase A no disponible en 1000 Ω)

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Característica del elemento Seleccione:
-100-A para Pt100 Clase A
-100-B para Pt100 Clase B
-1000-B para Pt1000 Clase B

(2) Diámetro sonda Seleccione:
-1/8 para 1/8 pulgadas
-M3 para 3 mm

(3) longitud sonda Seleccione:
-0600-M8 para 6 pulgadas (1/8" diámetro)
-0900-M8 para 9 pulgadas (1/8" diámetro)
-1200-M8 para 12 pulgadas (1/8" diámetro)
-100-M8 para 100 mm (Solo 3mm diámetro - 100 Ohm Clase A)
-150-M8 para 150 mm (3mm diámetro)
-250-M8 para 250 mm (3mm diámetro)
-350-M8 para 350 mm (3mm diámetro)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.