Descripciones de las opciones:
(1)
Nominal Element Resistance Seleccione:100 para 100 ohm @ 0 C (standard)
1000 para 1 kohm @ 0 C
(2)
Insertion Length Seleccione:0163 para 1-5/8" insertion (2-1/2" well stem length)
0250 para 2-1/2" insertion (4" well stem length)
0450 para 4-1/2" insertion (6" well stem length)
0750 para 7-1/2" insertion (9" well stem length)
1050 para 10-1/2" insertion (12" well stem length)
(3)
Protection Head Seleccione:NB9W para White Polypropylene Head with Screw Cap
NB15 para Large Stainless Steel Head
NB13 para Medium Stainless Steel Head
NB16W para White Polypropylene Head with Flip Top
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos