Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
The PX275 is a rugged differential pressure transmitter that offers up to 6 field-selectable ranges in one unit. It incorporates a rugged, steel panel-mount chassis and is ideal for OEM applications.
SPECIFICATIONS Excitation: 4 to 20 mA: 12 to 40 Vdc 5 to 10 V: 12 to 35 Vdc Output: 4 to 20 mA (2 wire); 0 to 5 or 0 to 10 Vdc Accuracy: ±1.0% FS Operating Temp: -18 to 80°C (0 to 175°F) Compensated Temp: -4 to 65°C (25 to 150°F) Thermal Effects: 0.02% URL/°C (±0.0125% URL/°F) Proof Pressure: 10 psi Media Compatibility: Clean, dry air or inert gas Pressure Fittings: 0.2" hose barbs [use 0.188" (3.16") TygonR tubing] Termination: Screw terminal block Enclosure: Enamel coated, 18 GA steel, panel-mount chassis Weight: 454 g (1.0 lb)