Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
¡Software de adquisición de datos OMEGA™ GRATUITO!
El software gratuito para PC de OMEGA transmite directamente los datos del transmisor al dominio digital, convirtiendo así su ordenador portátil o tableta Windows® en un medidor virtual, registrador gráfico o registrador de datos. Se incluyen también interfaces de programación de aplicaciones (API) .NET y un juego de comandos para acceder a la línea de comandos. Descárguese su copia gratuita. Nota: Se necesita una interfaz RS485 a PC que se vende por separado Ventana de gráficas: la incorporación de una ventana de gráficas le permitirá ver sus datos en forma de gráfico en tiempo real. El eje Y puede configurarse para permitir realizar gráficos simultáneos de diferentes unidades de ingeniería. Puede dar salida a la imagen de sus datos en un archivo png.
Ventana de canales: muestra datos de todos los sensores de manera simultánea. Cada canal cuenta con alarmas de usuario configurables, tres filtros de datos, tara, indicación alta/baja rearmable y velocidades de muestreo que van de 30 minutos a 640 Hz.
Ventana de registro: una nueva opción de salida de tipo archivo xls presenta datos preformateados para facilitar su lectura. Además, se visualizan estadísticas en vivo, incluida la información del sensor, el tiempo de inicio/parada, el número de muestras tomadas, la lectura actual y las lecturas alta y baja. Con la ventana de registro, puede capturar los datos para su análisis posterior.
La serie PX409 RS485 es un sensor de presión de silicio RS485 industrial. Utilícelo de forma independiente para velocidades de muestreo de hasta 640 Hz, o conecte hasta 16 unidades en una red RS485 de enlaces multipunto independientes a una velocidad general de muestreo de bus de 1 Hz. Conéctese con el sensor empleando el acceso a las líneas de comando o utilice el software para PC gratuito de OMEGA para realizar gráficos y registrar y dar salida a los datos para su análisis. Una salida analógica adicional (de 0 a 5 V, o de 4 a 20 mA) ofrece aún más flexibilidad.
El diseño de silicio micromecanizado es ideal para aplicaciones de presión o nivel en el laboratorio, plataformas de prueba o aplicaciones de ciencias biológicas, así como las industriales que puedan requerir un transmisor de alta precisión robusto. El sensor de silicio micromecanizado proporciona un transmisor de gran estabilidad con una precisión excepcionalmente elevada de ±0,08 % y una amplia gama compensada de -29 a 85 °C. Su construcción modular permite un rápido acceso a la mayoría de las configuraciones y montajes.
ESPECIFICACIONES Alimentación: De 12 a 36 V CC (si se utiliza la salida de mA, ajústela empleando la fórmula de la sección dedicada a la temperatura de trabajo) Lazo máximo Ω: (Alimentación-9) x 50 Precisión: BSL 0,08 % (linearidad, histéresis y repetibilidad combinadas) Resolución: Hasta 5,5 cifras significativas Balance cero: ±0,5 % de la escala completa típico, 1 % máximo (1 % típico, 2 %
máximo para 2,5 psi o menos) Configuración de tramos: ±0,5 % de la escala completa típico, 1 % máximo (1 % típico, 2 %
máximo para 2,5 psi o menos). Calibración en dirección vertical
con acople hacia abajo Compensación de temperatura (en el rango compensado): Tramo: Rango > 5 psi: ±0,5 %; Rango ≤ 5 psi: ±1,0 % Cero: Rango > 5 psi: ±0,5 %; Rango ≤ 5 psi: ±1,0 % Aislamiento mínimo: 100 MΩ a 50 V CC carcasa a sensor, 2 MΩ a 50 V CC carcasa a terminaciones de salida Ciclos de presión: 1 millón, mínimo Estabilidad a largo plazo (1 año): ±0,1 % a escala completa típica Consumo -5 V: 0,65 W típico -I: 1,25 W máximo Contención secundaria Manómetro/vacío/presión compuesta: 10 inH2O a 5 psi: a 1000 psi De 15 a 1000 psi:
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Incluye software descargable gratuito y calibración con trazabilidad NIST de 5 puntos.
Las acciones más habituales se muestran en la tabla de pedido anterior; para otros rangos, utilice la herramienta de formación de números de pieza que sigue.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.