Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Terminación eléctrica Seleccione:PX409 para 2 m cable
PX419 para mini-DIN
PX429 para bloqueo por giro (el conector emparejable se vende separado)
PX459 para conector M12 (el conector emparejable se vende separado)
(2)
Rango de presión (PSI) Seleccione:10W para 0-10 inH2O
001 para 1 psi
2.5 para 2.5 psi
005 para 0-5 psi
015 para 0-15 psi
030 para 0-30 psi
050 para 0-50 psi
100 para 0-100 psi
150 para 0-150 psi
250 para 0-250 psi
500 para 0-500 psi
750 para 0-750 psi
1.0K para 0-1000 psi
(3)
Unidades Seleccione:DWU para Presión diferencial húmedo/húmedo
DDU para Presión diferencial húmedo/seco
(4)
Salida Seleccione:V para 10 mV/V
5V para 0-5 Voltios dc
10V para 0-10 Voltios dc
I para 4-20 mA
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos