Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transductores de presión higiénicos

Serie PX409S-MV

Transductores de presión higiénicos Serie PX409S-MV | Serie PX409S-MV

Transductores de presión higiénicos Serie PX409S-MV

CE
  • Alta precisión 0.08%
  • Sensor de estado sólido para larga duración
  • Excelente estabiliad a largo plazo
  • Robusto, con un compartimiento secundario
  • Elementos húmedos de acero inoxidable 316L
  • Calificado para golpes y vibraciones
  • Calificado para alta presión
  • Ahora disponible con conector M12, pida el modelo PX459
Transductores de presión - Ver productos relacionados

Descripción

Los transductores de presión de higiene de la serie PX409S y se realizan utilizando nuestro proceso probado de silicio micromecanizado. Están disponibles con conexiones asépticas de 1 ½ o 2 y están diseñados para un largo servicio. Entre sus aplicaciones está el procesamiento de alimentos, bebidas o bio/aplicaciones farmacéuticas, así como aplicaciones industriales que requieren un transmisor de presión de alta precisión robusto. El sensor micro-mecanizado de silicio proporciona un transductor muy estable con una excepcional exactitud de 0.08% y una amplia gama compensada desde -6.7 a 85 ° C. La construcción modular permite la entrega rápida de la mayoría de las configuraciones y accesorios.

ESPECIFICACIONES
Precisión: 0.08% (linealidad, histéresis y repetibilidad combinadas)
Rango de temperatura de funcionamiento: -15 a 115 ° C
Rango de temperatura compensada: -6.7 a 85 ° C
Compensación de temperatura: Zero y Span Combinado
    ≥5 psi: 1% sobre 55,6 ° C
    ≥2,5 psi: 2% sobre 55,6 ° C
Min aislamiento entre caja y terminaciones de salida: 100 M @ 50 Vdc
Ciclos de presión: 1 millón mínimo
Estabilidad a largo plazo (1 año): ± 0,1% FS típico
Golpe: 50 g, 11 ms medio seno, (en prueba)
Vibración: ± 20 g (en prueba)
Ancho de banda: DC a 1 kHz típica
Tiempo de respuesta: <1 ms
Fluido de relleno: NEOBEE M5 categoría alimenticia
Calificación CE: Cumple con las normas industriales y el nivel de inmunidad IEC61326
Protección contra ambiente: IP65 o IP67 dependiendo de terminación eléctrica
Presión: 1 ½ y 2 en Tri-Grip ™ (Tri-Clamp ® compatible) de montaje: 600 psi con abrazadera adecuada
Sobrepresión: 4 x presión nominal de la brida nominal máximo de presión
Contención secundaria: 6 x presión nominal hasta un máximo de 2.000 psi (fuera de la pinza)
Partes húmedas: Acero inoxidable 316L
Peso: 285 g (10 oz)
Balance cero: ± 0,5% FS típico, 1% máximo (EM = 2,5 psi ± 1% typ 2% máximo) guía
Span: ± 0,5% FS típico, 1% máximo (EM = 2,5 psi, ± 1% typ 2% máximo)
Calibrado en posición vertical de montaje
10 mV / V de salida
    Salida / fuente: 10 mV / V; radiométrico de 5 a 10 Vdc
AMPLIFICADA VOLTAJE DE SALIDA
    Salida / fuente:
    0 a 5 Vdc: de 10 a 30 Vdc @ 10 mA
    0 a 10 Vdc: de 15 a 30 Vdc @ 10 mA
CORRIENTE DE SALIDA
    Salida: de 4 a 20 mA
    Voltaje de alimentación: de 9 a 30 Vdc max loop res O = (Vs-9) x50 [9 al 20 Vdc por encima de 105 ° C)]

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
MODELOS MAS POPULES
use el constructo de referencias para obtener mas infomación sobre cualquier modelo disponible
Presión compensada, conexión por cable, salida 10mV/V
  
PX409S15-10WGV
968.71
Stock: 7 semanas
 
0-10 pulgadas H2O de rango
  
PX409S15-001GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-1 psig de rango
  
PX409S15-2.5GV
968.71
Stock: 7 semanas
 
0-2.5 psig de rango
  
PX409S15-005GV
968.71
Stock: 7 semanas
 
0-5 psig de rango
  
PX409S15-015GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-15 psig de rango
  
PX409S15-030GV
900.00
Stock: 7 semanas
 
0-30 psig de rango
  
PX409S15-050GV
900.00
Stock: 7 semanas
 
0-50 psig de rango
  
PX409S15-100GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-100 psig de rango
  
PX409S15-150GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-150 psig de rango
  
PX409S15-250GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-250 psig de rango
  
PX409S15-500GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-500 psig de rango
  
PX409S15-600GV
900.00
Stock: 7 semanas
 
0-600 psig de rango
Presión absoluta, conexión por cable, salida 10mV/V
  
PX409S15-005AV
968.71
Stock: 7 semanas
 
0-5 psia de rango
  
PX409S15-015AV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-15 psia de rango
  
PX409S15-030AV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-30 psia de rango
  
PX409S15-050AV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-50 psia de rango
  
PX409S15-100AV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-100 psia de rango
  
PX409S15-150AV
900.00
Stock: 7 semanas
 
0-150 psia de rango
  
PX409S15-250AV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-250 psia de rango
  
PX409S15-500AV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-500 psia de rango
  
PX409S15-600AV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-600 psia de rango
Presión compensada, conexión por cable, salida 10mV/V
  
PX409S20-10WGV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-10 pulgadas de H2O de rango
  
PX409S20-001GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-1 psig de rango
  
PX409S20-2.5GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-2.5 psig de rango
  
PX409S20-005GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-5 psig de rango
  
PX409S20-015GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-15 psig de rango
  
PX409S20-030GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-30 psig de rango
  
PX409S20-050GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-50 psig de rango
  
PX409S20-100GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-100 psig de rango
  
PX409S20-150GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-150 psig de rango
  
PX409S20-250GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-250 psig de rango
  
PX409S20-500GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-500 psig de rango
Presión absoluta, conexión por cable, salida 10mV/V
  
PX409S20-005AV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-5 psia de rango
  
PX409S20-015AV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-15 psia de rango
  
PX409S20-030AV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-30 psia de rango
  
PX409S20-050AV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-50 psia de rango
  
PX409S20-100AV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-100 psia de rango
  
PX409S20-150AV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-150 psia de rango
  
PX409S20-250AV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-250 psia de rango
  
PX409S20-500AV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0-500 psia de rango
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: En stock
 
Conector pareja (se vende por separado) para la serie PX429S
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
€23.54
Stock: 4 semanas
 
Cable de PVC 5 m (16 ft) con conector hembra M!" recto de 4 pines
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-PVC-4-R-F-5
M12C-PVC-4-R-F-5
€23.54
Stock: 1 semana
 
Cable de PVC 5 m (16 ft) con conector hembra M!" de ángulo recto de 4 pines
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene con un cerificado de calibración de 5 puntos NIST trazable

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Terminación eléctrica Seleccione:
PX409S para cable 2 m (6 ft)
PX409CS para conducto/cable
PX419S para mini DIN
PX429S para conector cierre por giro
PX459S para Conector M12

(2) Rosca de proceso Seleccione:
15 para 1.5" Tri-Grip
20 para 2" Tri-Grip (500 psi max)

(3) Rango Seleccione:
10W para 0 a 10 pulgadas H2O
001 para 0 a 1 psi
2.5 para 0 a 2.5 psi
005 para 0 a 5 psi
015 para 0 a 15 psi
030 para 0 a 30 psi
050 para 0 a 50 psi
100 para 0 a 100 psi
150 para 0 a 150 psi
250 para 0 a 250 psi
500 para 0 a 500 psi
600 para 0 a 600 psi (1-1/2 solo pinzas)

(4) Tipo de presión Seleccione:
G para presión compensada
CG para presión compuesta (10W a 015)
SG para herméticamente sellada (PX429 o PX449 y rangos >=100 psi )
A para presión absoluta (5 a 600 psia)
V para Vacio (10W a 015 Ranges)

(5) Tipo de salida Seleccione:
V para 10 mV/V
5V para 0 a 5 Vdc
10V para 0 a 10 Vdc
I para 4 a 20 mA
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.