Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Pressure Port Seleccione:B para 1/8-27 NPT Female (1000 psid and over)
D para 1/4-18 NPT Female (700 psid and less)
(2)
Electrical Connection Seleccione:0 para 10 ft PVC Cable
1 para PT1H-10-6P Connector or equal
5 para Lightning Protected Amplifier Housing (4-20 mA model only)
(3)
Range (psid) Seleccione:030 para 0-30
050 para 0-50
100 para 0-100
200 para 0-200
300 para 0-300
500 para 0-500
700 para 0-700
1K para 0-1000
1.5K para 0-1500
2K para 0-2000
2.5K para 0-2500
3K para 0-3000
5K para 0-5000
(4)
Output Seleccione:DV para mV/V
D5T para ±5 Vdc
DI para 4-20 mA
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos