Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Transductores de presión Diferencial húmedo/húmedo de alta precision industrial

PX509HL

Transductor de presión Diferencial Húmedo/Húmedo Alta Precision | PX509HL
¡Nuevo!

CE
  • Alta precisión del 0.08% con Certificado de Calibración NIST
  • Baja presión diferencial en una alta gama de presiones.
  • Salidas unidireccionales o bidireccionales (± 5 Vdc y 0-5 Vdc, ±10 y 0-10 Vdc, o 4-12-20 y 4-20 mA)
  • Compensación del error de línea 0.3% (FS) por 1k psi
  • Sensor de estado sólido para compensar la estabilidad a largo plazo.
  • Soldadura de acero inoxidable.
  • Resistencia a golpes y vibraciones.
  • Capaz de contener presiones de hasta 10,000 psi
  • Terminación eléctrica desmontable disponible.
Transductores de presión - Ver productos relacionados

Descripción

La serie PX509HL es capaz de soportar golpes y vibraciones y está especialmente diseñada para proporcionar una larga vida y una gran precisión en entornos industriales. El rango de compensación de sobrecargas minimiza los errores, incluidos los provocados por elevadas presiones continuas. Sus características incluyen una estructura de acero inoxidable, potenciómetro accessible al usuario regulable de 0 hasta final de rango y terminaciones eléctricas fijas o desmontables.

Las compensaciones de temperatura proporcionan unas excelentes propiedas térmicas y estabilidad a largo plazo. El sensor de precisión de silicona situado en el núcleo, proporciona una lectura muy estable con una alta precision de 0.08% y una banda compensada de -20 a 85°C en la mayoría de los rangos.

La construcción modular permite una rápida entrega de la mayoría de las configuraciones, también modelos a medida pueden ser creados y enviados rápidamente para adaptarse a sus necesidades. El PX509 con ajuste de ½ NPT no tiene terminación desmontable.

ESPECIFICACIONES
Calibración: Calibración NIST trazable a 5 puntos con valores de 0 y de alcance.
Precisión ±0.08% mejor línea recta (lineraidad, histéresis y repetibilidad combinadas)
Precisión para conductos sin Trim Pots:
    Cero: Típica escala completa ±0.5% máxima ±1% (para rangos ≤2.5 psi ±1% típica ±2% máxima)
    Alcance: Típica escala completa ±0.5% máxima ±1%(para rangos ≤2.5 psi ±1% típica ±2% máxima)
Temperatura de trabajo: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Rango de temperatura compensada:
    Rango ≤5 psi: -17 to 85°C (0 to 185°F)
    Rango >5 psi: -29 to 85°C (-20 to 185°F)
Compensación de la temperatura:
Efectos en cero y alcance sobre el rango compensado
    Rango ≤5 psi:
    Cero: 1%
    Alcance: 1%
    Rango >5 psi:
    Cero: 0.50%
    Alcance: 0.50%
Línea de Rango de Presión Compensado: 0 to 2000 psi
Línea de Presión compensada:
Efectos de Cero y Alcance
    Cero: 0.3% escala completa/1000 psi
    Alcance: 0.3% escala completa/1000 psi
Aislamiento mínimo entre la carcasa y los terminals de salida : 100Ω O @ 50 Vdc
Ciclos de Presión: 1 millón, mínimo
Estabilidad a Largo Plazo (1-ano): ±0.1% típica a escala completa
Golpe: 50 g, 11 mS media onda eje horizontal y vertical
Vibración: 5-2000-5 Hz, ciclo de 30 minutos, Curva L, Mil espec 810 figura 514-2-2, ejes vertical y horizontal
Ancho de Banda: DC a 1 kHz típica
Tiempo de Respuesta: <10 mS
Certificado CE: Cumple con las emisiones industriales e inmunidad estándar EN61326-1, EN61326-2-3 nivel industrial 2
Voltaje de Salida Amplificado
    0 a 5/±5 Vdc: 10 a 32 Vdc, 10 mA
    0 a 10/±5 Vdc: 16 a 32 Vdc, 10 mA 4 a 20/4-12-20 mA Salida
Salida: 4 a 20 mAdc
Alimentación: 16 a 32 Vdc Resistencia maxima del lazo Ohms = (Vs-10) x 50
protección Ambiental: IP65 o IP67 dependiendo de la terminación eléctrica
Seguridad bajo Sobreresiones: 5000 psi
Presión de Explosión: 10,000 psi
Presión de conexión: ¼ NPT female
Partes mojadas: 316L SS
Peso: 285 g (10 oz) típico
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Rango diferencial bidireccional(salida bidireccional)
PX509HL-005DWBI-S
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango (psi) ±5, SALIDA 4-12-20 mA, montura estándar
PX509HL-015DWBI-S
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango (psi) ±15, SALIDA 4-12-20 mA, montura estándar
PX509HL-030DWBI-S
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango (psi) ±30, SALIDA 4-12-20 mA, montura estándar
PX509HL-050DWBI-S
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango (psi) ±50, SALIDA 4-12-20 mA, montura estándar
PX509HL-100DWBI-S
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango (psi) ±100, SALIDA 4-12-20 mA, montura estándar
PX509HL-150DWBI-S
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango (psi) ±150, SALIDA 4-12-20 mA, montura estándar
PX509HL-250DWBI-S
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango (psi) ±250, SALIDA 4-12-20 mA, montura estándar
Rango diferencial unidireccional
PX509HL-005DWUI-S
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango (psi) 0 a 5, SALIDA 4-20 mA, montura estándar
PX509HL-015DWUI-S
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango (psi) 0 a 15, SALIDA 4-20 mA, montura estándar
PX509HL-030DWUI-S
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango (psi) 0 a 30, SALIDA 4-20 mA, montura estándar
PX509HL-050DWUI-S
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango (psi) 0 a 50, SALIDA 4-20 mA, montura estándar
PX509HL-100DWUI-S
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango (psi) 0 a 100, SALIDA 4-20 mA, montura estándar
PX509HL-150DWUI-S
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango (psi) 0 a 150, SALIDA 4-20 mA, montura estándar
PX509HL-250DWUI-S
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango (psi) 0 a 250, SALIDA 4-20 mA, montura estándar
Accessorios
PXHL-RA-MB
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Montura universal de ángulo recto.
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene con Calibración Trazable NIST a 5 puntos.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Estilo de terminación Seleccione:
09 para Cable 2m (6')
09C para Cable 2m (6') con conector 1/2 NPT(no trim pots / no desmontable)
09CP para Cable 2 m (6') con conector 1/2 NPT y trim pots (no desmontable)
09CW para Cable submergible 3 m (10')con conector 1/2 NPT (no trim pots / no desmontable)
09CPW para Cable submergible 3 m (10') con conector 1/2 NPT y trim pots (no desmontable)
19 para Mini-DIN conector (conector parejo incluido)
29 para Bendix PTIH-10-6P twist-lock conector
39 para Large DIN conector
49 para Pines de connexión para sellar cristal a metal
59 para conector M12

(2) Rango de Presión (psi) Seleccione:
-005 para ± 5 psi para bidireccional / 0 a 5 psi para unidireccional
-015 para ± 15 psi para bidireccional / 0 a 15 psi para unidireccional
-030 para ± 30 psi para bidireccional / 0 a 30 psi para unidireccional
-050 para ± 50 psi para bidireccional / 0 a 50 psi para unidireccional
-100 para ± 100 psi para bidireccional / 0 a 100 psi para unidireccional
-150 para ±150 psi para bidireccional / 0 a 150 psi para unidireccional
-250 para ± 250 psi para bidireccional / 0 a 250 psi para unidireccional

(3) Tipo de Presión Seleccione:
DWB para Presión diferencial bidireccional húmeda/húmeda
DWU para Presión diferencial unireccional húmeda/húmeda

(4) Salidas Seleccione:
5V para ±5 Vdc para bidireccional / 0 a 5 Vdc para unidireccional
10V para ±10 Vdc para bidireccional / 0 a 10 Vdc para unidireccional
I para 4-12-20 mA para bidireccional / 4-20 mA para unidireccional

(5) Estilo brida Seleccione:
-S para Montura estándar / 1/4 NPT femenina
-I para Brida Inline / 1/4 NPT femenina inline puertos de presión / DIN estándar 19213
-R para Montura de ángulo recto / 1/4 NPT femenina puertos de presión en ángulo recto. / estandar DIN 19213
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.