Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Sistema de aislamiento de temperatura para sensores de presión con NPT G¼ & ¼

PXM-COIL

Sistema de aislamiento de temperatura | PXM-COIL

Sistema de aislamiento de temperatura

220,31 PXM-COIL

  • Reduce la temperatura del medio antes de entrar en contacto con el sensor de presión
  • Para usar con gases o vapor hasta 200°C o líquidos hasta 150°C
  • Para rangos de presión de hasta 400 bares
  • Acero inoxidable SS316
Transductores de presión - Ver productos relacionados

Descripción

El está diseñada para ampliar el rango de temperatura de trabajo en los sensores de presión Omega con conexiones de proceso G¼ male (¼" BSPP). El PXM-COIL tiene una conexión macho G¼ y una hembra G¼ para enroscar el sensor de presión.

Los PXM-COIL también están diseñados para reducir la temperatura de los medios que se están midiendo, el serpentín de refrigeración permite usar sensores de presión Omega de menor coste donde se hubiesen usado sensores de mayores prestaciones.

La construcción de acero inoxidable todo mantiene la compatibilidad química con muchos líquidos y gases.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
PXM-COIL
€220,31
Stock: 9 semanas
 
Serpentín para sensores G¼ & ¼"BSPP
PXMW-4
€4,91
Stock: En stock
 
Sello de acero inoxidable/Nitrilo ¼"
PX-COIL
232,70
Stock: 12 semanas
 
Serpentín para sensores para NPT ¼ NPT . (¼ NPT hembra para los sensores de presión y macho para el proceso)
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Presión máxima de 400 bares
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.