Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Reaction Torque Cell, Flange Mount, 0 to 45 N-m

TQM301 Series

Reaction Torque Cell, Flange Mount, 0 to 45 N-m | TQM301 Series

Reaction Torque Cell, Flange Mount, 0 to 45 N-m

  • All Stainless Steel Case for Long Term Reliability in Industrial Environments
  • High Accuracy
  • Screened Cable for Precise Low Noise Measurements
  • Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

SPECIFICATIONS
Output:
2 mV/V
Excitation: 10 Vdc, 15 V max
Input Resistance: 360 Ohms minimum
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
Accuracy: ±0.2% FSO (linearity, hysteresis, and repeatability combined)
Zero Balance: ±2% FSO
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Operating Temp Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.009% FSO/°C Span: ±0.009% Rdg/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Construction: Stainless Steel
Electrical: 1.2 m 4-core screened colour coded PVC cable
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
TQM301-45N
892.90
Stock: 12 semanas
 
Flange mount reaction torque cell with 0 to 45 Newton metre range
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.