Tel. gratuito: 800 900 532 (En España) | (+34) 911 776 121 (Fuera de España)
Inicio >> Productos de Adquisición de Datos >> Sistemas de adquisición de datos USB, RS232, RS485 y Etherne... >> Sistemas de adquisición de datos USB, RS232, RS485 y Etherne...

Sistemas de adquisición de datos USB, RS232, RS485 y Ethernet


Image of Sistemas de adquisición de datos USB, RS232, RS485 y Ethernet

iNET-400 iNET-400
Sistema modular expandible de adquisición de datos USB
Ver detalles »
 
OM-DAQ-USB-2401 OM-DAQ-USB-2401
Módulo de adquisición para tensión/termopar de 8/16 canales
Ver detalles »
OM-WEB-TEMP OM-WEB-TEMP
Módulo de medición de temperatura con 8 canales y servidor web
Ver detalles »
 
Serie iTHX Serie iTHX
Registrador temperatura y humedad con Ethernet
Ver detalles »
TC-08 TC-08
Módulo de adquisición de datos usb para 8 termopares
Ver detalles »
 
iSD-TC iSD-TC
Control de temperatura mediante web-Ethernet. Entra doble termopar
Ver detalles »
OM-USB-1208FS, OM-USB-1408FS and OM-USB-1608FS OM-USB-1208FS, OM-USB-1408FS and OM-USB-1608FS
Modulo de adquisición de datos USB para 8 canales de voltaje
Ver detalles »
 
Serie iBTHX y  iBTX Serie iBTHX y iBTX
Transmisor de presión barométrica, temperatura y humedad
Ver detalles »
Serie iSD-TH Serie iSD-TH
Registrador ethernet de humedad y temperatura
Ver detalles »
 
PT-104A PT-104A
Módulo de adquisición de datos USB o Ethernet con 4 entradas RTD
Ver detalles »
PXM409-USBH PXM409-USBH
Transductor de presión con salida USB
Ver detalles »
 
Serie iTCX Serie iTCX
Registrador de gráfico virtual de termopar
Ver detalles »
Serie OMB-DAQ-2416 Serie OMB-DAQ-2416
Módulos de adquisición de datos E/S USB multifunción de alto rendimiento
Ver detalles »
 
Serie TJ-USB Serie TJ-USB
Sonda de termopar con junta de transición. Cuenta con interfaz USB y software gratuito para grabación y registro
Ver detalles »
UTC-USB UTC-USB
Conector de termopar USB
Ver detalles »
 
Series OMB-DAQ-54/55/56 Series OMB-DAQ-54/55/56
Modulo de adquisición de datos USB
Ver detalles »
OM-USB-1208FS_1408FS_SERIES OM-USB-1208FS_1408FS_SERIES
Sistema de adquisición de datos USB de entrada de tensión de 8 canales
Ver detalles »
 
Servidor OPC Servidor OPC
Licencia para el software servidor OPC
Ver detalles »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

iTHX-W3 iTHX-W3
Temperature and Humidity Ethernet Transmitter, Wall Mount
Ver detalles »
 
OM-EL-USB-RT OM-EL-USB-RT
Real-Time Temperature and Humidity Monitor
Ver detalles »
OM-USB-1208HS, OM-USB-1208HS-2AO and OM-USB-1208HS-4AO OM-USB-1208HS, OM-USB-1208HS-2AO and OM-USB-1208HS-4AO
8-Channel High Speed Voltage Input USB Data Acquisition system
Ver detalles »
 
OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI and OM-USB-5201 OM-USB-TC, OM-USB-TC-AI and OM-USB-5201
8-Channel Thermocouple/Voltage Input USB Data Acquisition system
Ver detalles »
OM-USB-TEMP, OM-USB-TEMP-AI and OM-USB-5203 OM-USB-TEMP, OM-USB-TEMP-AI and OM-USB-5203
8 Channel Temperature & Voltage Input USB Data Acquisition system
Ver detalles »
 
OM-WEB-TC OM-WEB-TC
Eight Channel Web-Enabled Thermocouple Input system
Ver detalles »
OMB-DAQ-2408 and OMB-DAQ-2408-2AO OMB-DAQ-2408 and OMB-DAQ-2408-2AO
24-Bit Multifunction USB Data Acquisition module for Temperature and Voltage Measurement
Ver detalles »
 
OMB-DAQ-3000, OMB-DAQ-3001 and OMB-DAQ-3005 OMB-DAQ-3000, OMB-DAQ-3001 and OMB-DAQ-3005
Voltage or thermocouple input high speed DAQ system
Ver detalles »
D1000 and D2000 D1000 and D2000
OMEGABUS® Single channel data acquisition system & Digital Transmitters
Ver detalles »
 
D3000 and D4000 D3000 and D4000
OMEGABUS Computer-to-Analog OutputModules
Ver detalles »
D5000 Series D5000 Series
OMEGABUS Series Four Channel Sensor to Computer Interface Modules
Ver detalles »
 
D8000_Series D8000_Series
USB Interface Modules
Ver detalles »
DRST-CM DRST-CM
DRST Series Communication Programmer
Ver detalles »
 
ITHX-D3 ITHX-D3
Temperature and Humidity Ethernet Transmitter. DIN Rail Mount
Ver detalles »
OM-NET-1608 OM-NET-1608
8-Channel Multifunction Ethernet Data Acquisition Module
Ver detalles »
 
OM-USB-1608FS_Series OM-USB-1608FS_Series
8-Channel Simultaneous Analog Input USB Data Acquisition system
Ver detalles »
OM-USB-1608G, OM-USB1608GX and OM-USB-1608GX-2AO OM-USB-1608G, OM-USB1608GX and OM-USB-1608GX-2AO
8-Channel Voltage Input High Speed USB Data Acquisition system
Ver detalles »
 
OM-USB-2404 OM-USB-2404
4-Channel Analog Voltage Input USB Data Acquisition Modules
Ver detalles »
OM-USB-2404-UI OM-USB-2404-UI
4-Channel Universal Analog Input USB Data Acquisition system
Ver detalles »
 
OM-USB-3100_Series OM-USB-3100_Series
4, 8, or 16-Channel Analog Voltage Output USB Data Acquisition system
Ver detalles »
OM-USB-32DIO OM-USB-32DIO
32-Channel High Speed Digital I/O USB Data Acquisition Module
Ver detalles »
 
OMB-DAQ-TC-RACK OMB-DAQ-TC-RACK
32-Channel USB/Ethernet Based Thermocouple Input Data Acquisition System
Ver detalles »
OMB-PDQ30 OMB-PDQ30
Analogue Input Expansion Module for OMB-DAQ-3000 Series
and OMB-DAQBOARD-3000 Series

Ver detalles »
 
ZW-REC ZW-REC
Wireless Monitoring System - Low Power Receivers
Ver detalles »
D6100, D6200, D6300, D6400, D6500, D6710, D6720 D6100, D6200, D6300, D6400, D6500, D6710, D6720
Modbus® Serial Interface Modules
Ver detalles »
 
DIN-100 OMEGABUS® DIN-100 OMEGABUS®
Din Rail Mount Digital Transmitters
Ver detalles »
INET Series INET Series
Multi Sensor Data Acquisition System
Ver detalles »
 
OMB-DAQSCAN-2001, OMB-DAQSCAN-2002, OMB-DAQSCAN-2004 and OMB-DAQSCAN-2005 OMB-DAQSCAN-2001, OMB-DAQSCAN-2002, OMB-DAQSCAN-2004 and OMB-DAQSCAN-2005
Ethernet-Based Data Acquisition System
Ver detalles »
OMG-USB-DIO48 and OMG-USB-DIO96 OMG-USB-DIO48 and OMG-USB-DIO96
USB Digital I/O module
Ver detalles »
    



MMV | 79 | 012
DAS-C01