Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Servicios de calibración

Omega's calibration services
Calibre sus instrumentos de medida y sondas

Calibre sus dispositivos de control de temperatura, presión y otras variables de proceso según estándares del sector certificados por ISO en nuestro centro de calibración en OMEGA.

El equipo de calibración industrial de OMEGA está a su disposición para calibrar sus equipos de control de procesos de acuerdo con estándares trazables, con documentación completa y resultados rápidos.

Consulte hoy mismo a nuestros técnicos expertos acerca de sus necesidades de calibración.

Contáctenos →

Para todas sus necesidades de calibración

El centro especializado de calibración de OMEGA puede hacerse cargo de una gran variedad de equipos, entre ellos:

Con certificación ISO. Trazables según normas nacionales

Desde el sector alimentario al farmacéutico, muchas asociaciones y organismos reguladores exigen una calibración conforme a estrictas normas industriales. Con sus equipos de referencia de última generación, OMEGA ofrece servicios de calibración plenamente trazables según una gran variedad de normas.

Con sus dispositivos calibrados recibirá una completa documentación que incluye certificados ISO.

Calibración de dispositivos OMEGA y otros

OMEGA está a la cabeza del sector de los instrumentos de control de proceso desde hace más de 50 años. Nos hemos encargado del diseño, la fabricación y el mantenimiento de cientos de dispositivos diferentes. Solicite la calibración de sus equipos OMEGA a los técnicos expertos que los conocen mejor que nadie.

Soporte para una gran variedad de dispositivos de otros fabricantes
También calibramos una gran variedad de dispositivos e instrumentos de fabricantes distintos a OMEGA. Basta con que nos envíe la descripción de su dispositivo y nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Equipos de calibración de OMEGA

ONuestro centro está equipado con una gama completa de calibradores de referencia. Calibramos sus instrumentos de medición de temperatura, presión, velocidad aerodinámica y humedad, así como sus instrumentos de medición eléctricos, de acuerdo con estándares nacionales trazables. También le facilitaremos la correspondiente documentación completa, incluida la certificación ISO.

Calibraciones de temperatura
El centro realiza calibraciones de termopares, RTD, termistores, sensores de infrarrojos y otros dispositivos de medición de temperatura en un rango entre -30 y 1100 °C (de -22 a 2012 °F). Las temperaturas se alcanzan usando diversos instrumentos, desde baños con agitación hasta un horno. Entre nuestros calibradores se encuentran los de la serie de infrarrojos de cuerpo negro BB700, que permiten calibrar pirómetros conforme a estándares trazables certificados.

Calibraciones de presión Calibramos dispositivos de medición de presión hasta 600 bar. En nuestro centro disponemos de un controlador de presión modular, calibradores de manómetros OMEGA y un comprobador de peso muerto para las presiones más elevadas.

Calibraciones eléctricas
El centro alberga calibradores eléctricos para toda clase de dispositivos como voltímetros, multímetros y amperímetros. Un ejemplo representativo es nuestro calibrador multifunción Fluke 5700, el estándar del sector en calibración de tensión, intensidad y resistencia.

Calibraciones de humedad
La pieza clave de nuestra gama de calibradores de humedad relativa es el OMEGA RHCL-2. Se trata de un sistema probado en la práctica que utiliza la tecnología de espejo refrigerado (OCM) para obtener la máxima precisión en humedad, en un rango del 10 % al 90 %.

Calibraciones de velocidad aerodinámica
Para los clientes que necesitan calibrar velocidades aerodinámicas, el túnel de viento OMEGA WT4401 de banco de trabajo que usamos en el centro ofrece una tasa de flujo muy uniforme de 25 a 9000 ft/min (0,15 a 45 m/s) a lo largo de una sección de prueba de 152 mm (6 in).

No espere más

Si necesita calibrar sus dispositivos de control de procesos con rapidez, trazabilidad y certificación industrial, solicite hoy mismo un presupuesto y un plazo de realización al OMEGA Calibration Centre.

Contáctenos →