Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Célula de carga tipo S de acero inoxidable y gran precisión, precio económico, modelos estándar y métricos.

Serie LC101/LCM101y LC111/LCM111

Celdas de carga tipo "s" de acero inoxidable y gran precisión, | Serie LC101/LCM101y LC111/LCM111

513,39 LC101-25

CE
  • Completamente de acero inoxidable para aplicaciones industriales exigentes
  • 0,25% de intercambiabilidad para múltiples aplicaciones de celdas de carga
  • Se proporciona con calibración de 5 puntos (en tensión)
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de una célula de carga.

Tensión/compresión 0-25 libras a 0-40.000 libras 0-10 kgf a 0-10.000 kgf

CARACTERÍSTICAS
Excitación: 10 Vcc, 15 Vcc máx.
Salida: 3 mV/V ±0,0075 mV/V
Linealidad: ±0,03% salida a escala completa (0,1% 40 K)
Histéresis: ±0,02% salida a escala completa (0,1% 40 K)
Repetibilidad: ±0,01% salida a escala completa (0,05% 40 K)
Balance cero: ±1% salida a escala completa
Rango de temp. de funcionamiento: -40 a 93 °C (-40 a 200 °F)
Rango de temp. compensada: 17 a 71 °C (60 a 160 °F)
Efectos térmicos:
Cero: 0,002% salida a escala completa/°C
Intervalo: 0,002% salida a escala             completa/°C
Sobrecarga segura: 150% de capacidad
Sobrecarga máxima: 300% de capacidad
Resistencia de entrada: 350 ±10 Ω
Resistencia de salida: 350 ±10 Ω
Desviación de escala completa: 0,010 a 0,020"
Construcción: Acero inoxidable 17-4 PH
Eléctrica (LC101/LCM101) (cable blindado de 4 conductores):
<100 kgf/250 libras: 9 m (30') 24 CAE
250 a 1.000 kgf/250 a 2.000 libras: 9 m (30') 20 CAE
=1.500 kgf/3.000 libras: 4,5 m (15') 20 CAE
Conector de acoplamiento (LC111/LCM111):
≤100 kgf/200 libras: PT06F8-4S, se vende por separado
=250 kgf/250 libras: PT06F10-6S, se vende por separado
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
LC101 - Modelos con conexión para cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-25
LC101-25
513.39
Stock: 1 semana
 
Celda de carga tipo S de 25 Ib
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-50
LC101-50
532.43
Stock: 1 semana
 
Celda de carga tipo S de 50 Ib
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-100
LC101-100
513.39
Stock: 18 semanas
 
Celda de carga tipo S de 100 Ib
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-200
LC101-200
561.74
Stock: 1 semana
 
Celda de carga tipo S de 200 Ib
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-250
LC101-250
513.39
Stock: 1 semana
 
Celda de carga tipo S de 250 Ib
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-500
LC101-500
513.39
Stock: 18 semanas
 
Celda de carga tipo S de 500 Ib
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-1K
LC101-1K
533.39
Stock: 17 semanas
 
Celda de carga tipo S de 1000 Ib
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-2K
LC101-2K
503.98
Stock: 17 semanas
 
Celda de carga tipo S de 2000 Ib
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-2.5K
LC101-2.5K
513.39
Stock: 17 semanas
 
Celda de carga tipo S de 2500 Ib
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-3K
LC101-3K
622.54
Stock: 1 semana
 
Celda de carga tipo S de 3000 Ib
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC101-5K
LC101-5K
732.27
Stock: 18 semanas
 
Celda de carga tipo S de 5000 Ib
  
LC101-10K
1,316.97
Stock: 19 semanas
 
Celda de carga tipo S de 10000 Ib
  
LC101-20K
1,107.65
Stock: 1 semana
 
Celda de carga tipo S de 20000 Ib
  
LC101-25K
1,380.00
Stock: 17 semanas
 
Celda de carga tipo S de 2500 Ib
  
LC101-30K
1,388.00
Stock: 1 semana
 
Celda de carga tipo S de 30000 Ib
  
LC101-40K
1,415.50
Stock: 6 semanas
 
Celda de carga tipo S de 40000 Ib
LC111 - Modelos con conexión de bloqueo
  
LC111-25
520.43
Stock: 19 semanas
 
Celda de carga tipo S de 25 Ib
  
LC111-50
529.50
Stock: 19 semanas
 
Celda de carga tipo S de 50 Ib
  
LC111-100
529.50
Stock: 19 semanas
 
Celda de carga tipo S de 100 Ib
  
LC111-200
529.50
Stock: 19 semanas
 
Celda de carga tipo S de 200 Ib
  
LC111-250
495.47
Stock: 19 semanas
 
Celda de carga tipo S de 250 Ib
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC111-500
LC111-500
561.74
Stock: 19 semanas
 
Celda de carga tipo S de 500 Ib
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC111-1K
LC111-1K
529.50
Stock: 19 semanas
 
Celda de carga tipo S de 1000 Ib
  
LC111-2K
523.32
Stock: 19 semanas
 
Celda de carga tipo S de 2000 Ib
  
LC111-3K
611.85
Stock: 19 semanas
 
Celda de carga tipo S de 3000 Ib
  
LC111-5K
755.24
Stock: 19 semanas
 
Celda de carga tipo S de 5000 Ib
  
LC111-10K
1,359.00
Stock: 19 semanas
 
Celda de carga tipo S de 10000 Ib
  
LC111-20K
1,107.65
Stock: 19 semanas
 
Celda de carga tipo S de 20000 Ib
  
LC111-25K
1,419.00
Stock: 19 semanas
 
Celda de carga tipo S de 25000 Ib
  
LC111-30K
1,357.00
Stock: 19 semanas
 
Celda de carga tipo S de 30000 Ib
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F8-4S
PT06F8-4S
€33.30
Stock: 7 semanas
 
Conector de acoplamiento para LC111 rangos <= 200 lb (no incluido)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: En stock
 
Conector de acoplamiento para LC111 rangos de> = 250 lbc (no incluido)
  
MLBC-M6
€74.44
Stock: 11 semanas
 
Rosca M6 x 1.0
  
MLBC-M12
€74.44
Stock: 8 semanas
 
Rosca M12 x 1.75
  
MLBC-M16
96.76
Stock: 11 semanas
 
Rosca M16 x 2.0
  
MLBC-M24
111.64
Stock: 11 semanas
 
Rosca M24 x 2.0
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completa de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST y 59 kΩ de datos de derivador.
* Consulte la sección D para ver los medidores compatibles. Para solicitar el estilo de conector, cambie el número de modelo a LC111, sin coste adicional. El conector de acoplamiento se vende por separado.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Tipo cable o conector Seleccione:
101 para tipo cable
111 para tipo conector

(2) Rango de Seleccione:
20 para 20 lb
25 para 25 lb
50 para 50 lb
75 para 75 lb
100 para 100 lb
150 para 150 lb
200 para 200 lb
250 para 250 lb
500 para 500 lb
750 para 750 lb
1K para 1000 lb
1.2K para 1200 lb
1.5K para 1500 lb
2K para 2000 lb
2.5K para 2500 lb
3K para 3000 lb
4K para 4000 lb
5K para 5000 lb
10K para 10000 lb
15K para 15000 lb
20K para 20000 lb
25K para 25000 lb
30K para 30000 lb
40K para 40000 lb
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.