Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Célula de carga compacta con agujero, 3.00" de diametro exterior

Serie LC8300

Célula de carga compacta con agujero, 3.00

769,23 LC8300-250-2K

CE
  • Perfil bajo
  • Construcción de acero inoxidable
  • Diseño industrial robusto
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de unsensor de fuerza o carga.

ESPECIFICACIONES
Salida: 2 mV / V nominal
Entrada: 10 Vcc (15 V max)
Linealidad: ± 0,5% FSO
Repetibilidad: ± 0,1% FSO
Balance cero: ± 2,0% FSO
Rango temp.: -54 a 121 ° C (-65 a 250 ° F)
Rango temp. compensada: de 16 a 71 ° C (60 a 160 ° F)
Efectos térmicos: Cero: ± 0,009% FSO / º F Span: ± 0,018% lectura / ° F
Sobrecarga segura: 150% de la capacidad
Sobrecarga de ruptura: 300% de la capacidad
Resistencia de entrada: 360 Ohms mínimo
Resistencia de salida : 350 ± 5 ohmios
Deflexión de escala completa: 0.003 "
Construcción: Acero inoxidable 17-4 PH
Cable: 5 pies (1,5 m) de 4 conductores blindado cable PTFE
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
LC8300-1.13-1K
773,46
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga con agujero, diámetro externo de 3.0" e interno de 1.13", capacidad de 0-1,000 lb
LC8300-1.13-3K
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Célula de carga con agujero, diámetro externo de 3.0" e interno de 1.13", capacidad de 0-3,000 lb
LC8300-1.25-5K
745.81
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga con agujero, diámetro externo de 3.0" e interno de 1.25", capacidad de 0-5,000 lb
LC8300-1.25-20K
1,039.00
Stock: 11 semanas
 
Célula de carga con agujero, diámetro externo de 3.0" e interno de 1.25", capacidad de 0-20,000 lb
LC8300-1.00-50K
1,039.00
Stock: 9 semanas
 
Célula de carga con agujero, diámetro externo de 3.0" e interno de 1.00", capacidad de 0-50,000 lb
LC8300-1.00-100K
1,149.38
Stock: 11 semanas
 
Célula de carga con agujero, diámetro externo de 3.0" e interno de 1.00", capacidad de 0-100,000 lb
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Todas las células de carga de la serie LC8300 incluyen un certificado de calibración NIST trazable

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Diametro interno Seleccione:
250 para 0.250" ID
375 para 0.375" ID
500 para 0.500" ID
625 para 0.625" ID
750 para 0.750" ID
875 para 0.875" ID
938 para 0.938" ID
1.00 para 1.00" ID
1.13 para 1.13" ID
1.25 para 1.25" ID
1.38 para 1.38" ID
1.50 para 1.50" ID

(2) Rango Seleccione:
1K para 0-1000 lb
2K para 0-2000 lb
3K para 0-3000 lb
4K para 0-4000 lb
5K para 0-5000 lb
7.5K para 0-7500 lb
10K para 0-10000 lb
20K para 0-20000 lb
30K para 0-30000 lb
40K para 0-40000 lb
50K para 0-50000 lb
75K para 0-75000 lb
100K para 0-100000 lb
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.