Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Célula de carga tipo S de aluminio, alta precisión, precio económico. Modelos estándar y métricos

Series LC105 y LCM105 / LC115 y LCM115

Célula de carga de aluminio Serie LCM105_LCM115 | Series LC105 y LCM105 / LC115 y LCM115

Célula de carga de aluminio Serie LCM105_LCM115

CE
  • Nivel de protección IP65
  • Aluminio: para un peso ligero y durabilidad
  • Se proporciona con calibración de 5 puntos (en tensión)
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver productos relacionados

Descripción

This item is being discontinued.


Más información en el siguiente link sobre tipos y funcionamiento de una célula de carga.

Tensión/compresión Calibrado en tensión 0-25 libras a 0-1000 libras 0-11 kgf a 0-455 kgf

CARACTERÍSTICAS
Excitación: 10 Vcc, 15 Vcc máx
Salida: 3 mV/V ±0,0075 mV/V
Linealidad: ±0,03% salida a escala completa
Histéresis: ±0,02% salida a escala completa
Repetibilidad: ±0,01% salida a escala completa
Balance cero: ±1% salida a escala completa
Rango de temp. de funcionamiento: -40 a 93 °C (-40 a 200 °F)
Rango de temp. compensada: 17 a 71 °C (60 a 160 °F)
Efectos térmicos:
    Cero:
0,002% salida a escala completa/°C
Intervalo: 0,002% lectura/°C
Sobrecarga segura: 150% de capacidad
150% de capacidad: Sobrecarga máxima: 300% de capacidad
Resistencia de puente: 350 ± 5Ω
Desviación de escala completa 0,25 a 0,50 mm (0,010 a 0,020")
Construcción: aluminio
Eléctrica (cable blindado de 4 conductores):
    ≤100 kgf/200 libras:
9 m (30') 24 awg
>100 kgf/200 libras: 9 m (30') 20 awg
Conector de acoplamiento LC115: PT06F10-6S, se vende por separado
Clase de protección: IP65
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
LCM105 Cable Estilo
  
LCM105-10
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Celda de carga de aluminio S, rango de +/- 10 kgF
  
LCM105-25
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Celda de carga de aluminio S, rango de +/- 25 kgF
  
LCM105-50
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Celda de carga de aluminio S, rango de +/- 50 kgF
  
LCM105-100
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Celda de carga de aluminio S, rango de +/- 100 kgF
  
LCM105-250
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Celda de carga de aluminio S, rango de +/- 250 kgF
  
LCM105-500
491.56
Stock: 1 semana
 
Celda de carga de aluminio S, rango de +/- 500 kgF
Conector LCM115
  
LCM115-250
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Celda de carga de aluminio S, rango de +/- 250 kgF. Requiere conector de acoplamiento
  
LCM115-500
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Celda de carga de aluminio S, rango de +/- 500 kgF. Requiere conector de acoplamiento
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: En stock
 
Conector de acoplamiento
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST y 59 kΩ de datos de derivador.
* Consulte la sección D para ver los medidores compatibles.
† Estilo de conector disponible: cambie el número de modelo de LC105 a LC115, a de
LCM105 a LCM115, sin cargo adicional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.