Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transmisores de presión en vacio. G¼

Serie de vacio y compuesta PXM309

Transuctores de presión y vacio. | Serie de vacio y compuesta PXM309
¡Nuevo!

Transuctores de presión y vacio.

187,67 PXM309-001CGI

CE
  • Transductores de presión y vacío con certificado trazable de 5 puntos incluido
  • Rangos compuestos y de vacio (±1 bar)
  • Alta precisión, ±0.25% FS BSL (linealidad, histéresis y repetibilidad)
  • Rango de temperatura -40 to +85°C
  • Salidas de 4 a 20 mA o 0-10 Vdc
  • Partes húmedas de acero inoxidable
  • Micro DIN (IP65), 2 metros de cable(IP67) o conexión M12(IP65)
  • Rosca macho G 1/4 (1/4" BSPP)
  • Robusto diseño para aplicaciones industriales
  • RoHS
Transductores de presión - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento del transductor de presión.

La serie PXM309 de OMEGA son unos transductores de presión y vacío que utilizan un sensor de silicio con una precisión alta que está protegida por un diafragma de acero inoxidable. Una delgada pelicula de aceite transfiere las lectura de vacio y asegura la alta la precisión y estabilidad del sensor.

ESPECIFICACIONES

Voltaje protección a polaridad inversa y sobretensión
Salida 0 a 10 Vdc: 15 a 30 Vcc a 10 mA
4 a 20 mA : de 9 a 30 Vdc
Precisión estática 350 mB a 700 bar : ± 0.25 % FS BSL a 25 ° C
(incluye linealidad, histéresis y repetibilidad)
Estabilidad a largo plazo( 1 año): ± 0.25 % FS
Error total de banda : 1 ± 1 %
Nota 1: la banda de error total incluye todos los errores de precisión, errores térmicos, span y cero tolerancias
Aislamiento: 1 MW a 25 Vdc
Ciclos de presión: 1 x 10 7 ciclos escala real
Sobrecarga de presión presión 3 x nominal o 1,38 bar que sea mayor
Temperatura compensada : -20-85 ° C
Temperatura de funcionamiento: -40 a 85 ° C
Tiempo de Respuesta: 1 mS
Ancho de Banda: DC a 1 kHz
Conexión de presión: G ¼ Male (1/4" BSPP)
Piezas húmedas: 316 SS
CE Compliant: EC55022 , EC55011 Emisiones de clase A y B
IEC : 61000-2 , -3 , -4 , -5 , -6, y -9
Choque: 50 g 11 mSec medio sine choque
Vibración: ± 20 g

ROHS: Sí.
Peso: Típico 150 g dependiendo de la configuración

Conexiones eléctricas
PXM309 :
1,5 m de longitud de cable de 2 o 3 hilos, para mA o 10 V, respectivamente
PXM319: conector mini DIN con conector incluido
PXM359: M12 de 4 pines conector

Dimensiones e IP
Conexiones del PXM309   
Modelo Conexiones eléctricas IP Rating
Absoluta   Manométrica 
PXM309 Cable apantallado 1.5m IP67 IP67
PXM319 Conector micro DIN IP67 IP65
PXM359 Conector M12


Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Transductor de presión para vacio -1 a 0 bar con salida 20-4 mA
  
PXM319-001VI
187.67
Stock: 3 semanas
 
Transductor de vacio -1 to 0 con conector micro DIN
  
PXM309-001VI
187.67
Stock: 4 semanas
 
Transductor de vacio -1 to 0 con cable de 1.5m
  
PXM359-001VI
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Transductor de vacio -1 to 0 con conector M12
Transmisor de presión para vacio -1 a 0 bar con salida 10-0 Vdc
  
PXM319-001V10V
187.67
Stock: 3 semanas
 
Transmisor de vacio -1 to 0 con conector micro DIN
  
PXM309-001V10V
187.67
Stock: 3 semanas
 
Transmisor de vacio -1 to 0 con cable de 1.5m
  
PXM359-001V10V
210.08
Stock: 3 semanas
 
Transmisor de vacio -1 to 0 con conector M12
Transductor de presión de rango compuesto -1 a 1 bar con salida 20-4 mA
  
PXM319-001CGI
187.67
Stock: 3 semanas
 
Transductor de rango compuesto -1 to 1 con conector micro DIN
  
PXM309-001CGI
187.67
Stock: 3 semanas
 
Transductor de rango compuesto -1 to 1 con cable de 1.5m
  
PXM359-001CGI
210.08
Stock: 3 semanas
 
Transductor de rango compuesto -1 to 1 con conector M12
Transmisor de presión de rango compuesto -1 a 1 bar con salida 0-10 Vdc
  
PXM319-001CG10V
187.67
Stock: En stock
 
Transmisor de rango compuesto -1 to 1 con conector micro DIN
  
PXM309-001CG10V
187.67
Stock: 11 semanas
 
Transmisor de rango compuesto -1 to 1 con cable de 1.5m
  
PXM359-001CG10V
210.08
Stock: 11 semanas
 
Transmisor de rango compuesto -1 to 1 con conector M12
Accesorios
  
PXMW-4
€4.13
Stock: En stock
 
Arandella selladora 1/4'
  
PS-4G-MG
€18.94
Stock: 10 semanas
 
Fitro de pulsos G1/4 para aire, gases o vapor.
  
PS-4D-MG
€18.94
Stock: 10 semanas
 
Fitro de pulsos G1/4 para líquidos densos (eg. aceite de motor)
  
PS-4E-MG
€18.94
Stock: 10 semanas
 
Fitro de pulsos G1/4 para agua o aceites ligeros
  
CA-359-4PC22-2M
€97.81
Stock: 1 semana
 
Cable de 2m con conector M12 para PXM359
  
CA-359-4PC22-5M
€140.59
Stock: 1 semana
 
Cable de 5m con conector M12 para PXM359
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Fuente de alimentación para carril DIN. 24Vdc, 0.63A. alimentación 85-260Vac.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX2-100
TX2-100
€44.53
Stock: 7 semanas
 
Cable apantallado de 2 conductores, bobina de 30m
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con certificado de calibración trazable de 5 puntos
Los modelos M12 requieren un cable. Vea la tabla de accesorios.
Ordering Example: (1) PXM319-001VI Transmisor de vacio de -1 a 0 Bar G con salida 20-4mA y conector micro DIN, €187.67  plus (1) PXMW-4 Arandela de sellado para 1/4'' BSP, €4.13, €187.67 + 4.13 = €191.80
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.