Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Conectores para termopares y sistemas de panel

  Ver todo
Guía de Selección de conectores y dimensiones
Guía de Selección de conectores y dimensiones
Comparar conectores de desconexión básica y rápida. Revise las dimensiones de los conectores. VER PRODUCTOS »
      
Conectores de tamaño estándar y de escaso ruido para termopares
Conectores de tamaño estándar y de escaso ruido para termopares
Conectores diseñados para facilitar la conexión de los cables de tierra a las sondas de OMEGA ® y cables de extensión con una alta precisión y bajo nivel de ruido. VER PRODUCTOS »
Conectores en miniatura para termopares y accesorios
Conectores en miniatura para termopares y accesorios
Los conectores miniatura son ideales para las aplicaciones de medición de temperatura más exigentes. Los accesorios incluyen paneles, adaptadores, etc. VER PRODUCTOS »
      
Enchufes universales para termopares
Enchufes universales para termopares
Haga las conexiones con cualquier conector plano o redondo, desde miniatura a estándar. VER PRODUCTOS »
Conectores y accesorios de tamaño estándar para termopares
Conectores y accesorios de tamaño estándar para termopares
Encuentre una gran variedad de conectores de termopar de tamaño estándar y los accesorios que van con ellos. VER PRODUCTOS »
      
Conectores de 4 pines doble circuito para termopar
Conectores de 4 pines doble circuito para termopar
Conecte dos pares de cables termopar o una doble conexión y dos cables de extensión. VER PRODUCTOS »
Conectores en miniatura y estándar con núcleos de ferrita moldeados
Conectores en miniatura y estándar con núcleos de ferrita moldeados
Los conectores de ferrita están diseñados para la supresión de interferencias electromagnéticas. VER PRODUCTOS »
      
Conectores de cerámica de alta temperatura
Conectores de cerámica de alta temperatura
Varios conectores diseñados para soportar temperaturas extremadamente altas y aplicaciones de alto vacío. VER PRODUCTOS »
Conectores y accesorios de 3 pines
Conectores y accesorios de 3 pines
Recomendado para la mayoría de aplicaciones que requieren circuitos de tres hilos, incluyendo termopares, termistores, blindados y de IDT, puntas negativas y las inserciones son más grandes que las positivas para asegurar la correcta polaridad tras la conexión. VER PRODUCTOS »
      
Conector termopar con salida analógica
Conector termopar con salida analógica
Convertir una señal de entrada de termopar a una compensación de unión fría, lineal, salida analógica amplificada para uso con multímetros, grabadoras, registradores de datos y otros dispositivos electrónicos. VER PRODUCTOS »
Enchufes del panel
Enchufes del panel
Los sistemas del panel mantener sus lecturas de los termopares en orden, elegir entre una variedad de conectores y accesorios diseñados para encajar perfectamente. VER PRODUCTOS »
      
Conectores multi pin
Conectores multi pin
Los conectores multi-pin proporcionan un medio eficaz para unir cables multifilares de termopar. Se pueden utilizar con varios alambres de extensión OMEGA para conexiones rápidas, convenientes y para desmontar un aparato sin manipular los sensores individuales. VER PRODUCTOS »
Pasa muros multi conductor
Pasa muros multi conductor
Pasa muros multiconductores están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren varios sensores para pasar a través de una pared o mampara en una abertura o dentro de un área pequeña. VER PRODUCTOS »
      
Conjuntos de paneles de conexión
Conjuntos de paneles de conexión
Omega ofrece una infinita variedad de tamaños de panel con calibraciones para termopares, colores, materiales y estilos. No todas las opciones aparecen en la lista. VER PRODUCTOS »
Interruptores de 2 y 3 polos
Interruptores de 2 y 3 polos
Para la resistencia isotérmica, bajo la conmutación de circuitos de medición de temperatura, OMEGA ofrece tres estilos de interruptores selectores. VER PRODUCTOS »
      
Cajas de conexiones y regletas
Cajas de conexiones y regletas
Una manera fácil de conectar múltiples entradas de termopar. VER PRODUCTOS »
Termopares Wireless y conectores RTD
Termopares Wireless y conectores RTD
Conectores para termopares y RTD inalámbricos cuentan con un diseño independiente, compacto y alimentado por baterías. Use conectores múltiples con un receptor inalámbrico y el software libre para formar un sistema inalámbrico completo. VER PRODUCTOS »
      
Termopares y bloques terminales RTD
Termopares y bloques terminales RTD
Bloque de terminales de conectores para montaje en carril DIN para su uso con sensores RTD y termopar. VER PRODUCTOS »
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.