Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Células de carga de bajo perfil


Células de compresión y tensión/compresión, usadas frecuentemente en la investigación de pesaje y control.

Serie LC401 y LC411
Serie LC401 y LC411
Célula de carga de alta precisión y perfil bajo de 0 - 50 lb a 0 - 400000 lb
COMPRA AHORA »
Serie LCHD/LCMHD
Serie LCHD/LCMHD
Celdas de carga de bajo perfil
COMPRA AHORA »
Serie LCM401 y LCM411
Serie LCM401 y LCM411
Célula de carga de alta precisión y perfil bajo de 0-25 kgF a 0-5,000 kgF
COMPRA AHORA »
Serie LCMHD
Serie LCMHD
Celdas de carga circular, planas y de bajo perfil modelos estándar y métricos
COMPRA AHORA »
Series LC402/LCM402  Series LC412/LMC412
Series LC402/LCM402 Series LC412/LMC412
Celdas de carga de perfil bajo y alta precisión para aplicaciones de pesaje industrial
COMPRA AHORA »
IN-USBH
IN-USBH
USB en línea y calibrable en campo Acondicionador de señales
Para transductores mV, software gratuito incluido

COMPRA AHORA »
Serie LC411/LCM411-USBH
Serie LC411/LCM411-USBH
 Discontinued - Celdas de carga de compresión de bajo perfil con salida USB de alta velocidad
MODELOS ESTÁNDAR Y MÉTRICOS

COMPRA AHORA »
Serie LSHD
Serie LSHD
Células de carga de bajo perfil
Resistente al agua para aplicaciones húmedas o de lavado

COMPRA AHORA »
¡Nuevo!

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

LCHD-IS Series
LCHD-IS Series
Low Profile Load Cells | Intrinsically safe & stainless steel
COMPRA AHORA »
LCM412-IS Series
LCM412-IS Series
Intrinsically Safe Low Profile Load Cells - Metric Models
COMPRA AHORA »
LCMHD-IS Series
LCMHD-IS Series
INTRINSICALLY SAFE LOW PROFILE LOAD CELLS - Metric Models
COMPRA AHORA »
LC402
LC402
High Accuracy Low Profile Load Cell for Industrial Weighing Applications
COMPRA AHORA »
LC412-IS Series
LC412-IS Series
Intrinsically Safe Load Cells | Low Profile and Standard Models
COMPRA AHORA »
LC412-TP
LC412-TP
Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

COMPRA AHORA »
LC414 Series
LC414 Series
Base Mount Compression Load Cells
COMPRA AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.