Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Válvulas electromagnéticas


Diseñado para eliminar el ciclo asociado con control on-off, un controlador proporcional disminuye la potencia media suministrada de consigna.

Serie SVM4100 y SVM4300
Serie SVM4100 y SVM4300
Válvula de acción directa de 3 vías con roscas G1/8 & G1/4
COMPRA AHORA »
SVM3100 Series
SVM3100 Series
Válvulas selenoides de 2 vías de acción directa G1/8 & G1/4
COMPRA AHORA »
SVM3100 Series
SVM3100 Series
Válvulas selenoides de 2 vías de acción directa G1/8 & G1/4
COMPRA AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

SV120 Series
SV120 Series
2-Way General Purpose Solenoid Valves - Stainless Steel Body, Normally Closed
COMPRA AHORA »
SV130 Series
SV130 Series
2-Way General Purpose Solenoid Valves - Stainless Steel Body, Normally Open
COMPRA AHORA »
SV200 Series
SV200 Series
2-Way General Purpose Solenoid Valves - Brass Body - Discontinued
COMPRA AHORA »
SV220 Series
SV220 Series
2-Way Solenoid Valves - Hot Water, Brass Body, Normally Closed
COMPRA AHORA »
SV230 Series
SV230 Series
2-Way Solenoid Valves, Direct Lift, Steam
COMPRA AHORA »
SV240, SV250, SV260 and SV270 Series
SV240, SV250, SV260 and SV270 Series
3-Way Solenoid Valve and 4-Way Solenoid Valves - Selectable Purpose, General Purpose and Air
COMPRA AHORA »
SV280 Series
SV280 Series
2-Way Solenoid Valves - Anti-Waterhammer, Normally Closed
COMPRA AHORA »
SV290 Series
SV290 Series
2-Way Solenoid Valves - Anti-Waterhammer, Normally Open
COMPRA AHORA »
FSV-AT2000
FSV-AT2000
Solenoid Valve Timers for DIN 43650A Connectors
COMPRA AHORA »
SV100-SV200
SV100-SV200
General Purpose 2-Way Solenoid Valves - NEMA-4, Stainless Steel and Brass
COMPRA AHORA »
SV3500 Series
SV3500 Series
OMEGA-FLO™ 2-Way Zero Differential Solenoid Valves
COMPRA AHORA »
SV4000A Series
SV4000A Series
2-Way Solenoid Valves - For Hot Water and Steam
COMPRA AHORA »
P72F Series Combined Pneumatic Soft Start and Dump Valve
P72F Series Combined Pneumatic Soft Start and Dump Valve
Norgren Excelon® Air Line Smooth Start/ Exhaust Dump Valves for Compressed Air Systems
COMPRA AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.