Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Serie de controladores Autotune


Seleccione sus medidores/controladores por familias para una oferta global de funciones.

CNPt_Series
CNPt_Series
Serie PLATINUM de controladores de temperatura, proceso y célula o puente de carga
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
Serie CN4000
Serie CN4000
Controladores de temperatura/proceso de 1⁄16, ⅛, y ¼ DIN con Fuzzy Logic
COMPRA AHORA »
Serie CNi8
Serie CNi8
Controlador PID de tensión, proceso y temperatura de ⅛ DIN
COMPRA AHORA »
Serie CNi8C
Serie CNi8C
Reguladores PID de tensión, proceso y temperatura de 1/8 DIN con carcasa ultra compacta
COMPRA AHORA »
Serie CNi8C-EN
Serie CNi8C-EN
Controlador-indicador de temperatura, procesos y tensión, para montaje en pared
COMPRA AHORA »
Serie CNi8D
Serie CNi8D
Reguladores PID de tensión, proceso y temperatura de 1/8 DIN con pantalla doble
COMPRA AHORA »
Serie DPiTH
Serie DPiTH
Controladores de humedad y temperatura
COMPRA AHORA »
Serie CNi
Serie CNi
Controladores de la iSerie DIN 1/32, 1/16 y 1/8 para temperatura y proceso
COMPRA AHORA »
Servidor OPC
Servidor OPC
Licencia para el software servidor OPC
COMPRA AHORA »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

CND3-SERIES
CND3-SERIES
Temperature & Process PID Controller
COMPRA AHORA »
CN8-SW
CN8-SW
CN8-SW Free Software for CN8200, CN8240 and CN8260 Series Controllers
COMPRA AHORA »
CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series
CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series
1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers
COMPRA AHORA »
CN96000 Series
CN96000 Series
1/16 DIN Temperature/Process Autotune Multi Ramp and Soak Controllers
COMPRA AHORA »
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors, DIN Size Controllers and Panel Meters
COMPRA AHORA »
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
Pre-Cut Front Panels for DIN Meters and Controllers for NEMA 4X Fiberglass Enclosures, Sizes 12x10 & 16x14"
COMPRA AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.