Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Controladores limitadores de temperatura y procesos


Prevenga daños catastróficos, los controladores de carrera de seguridad están diseñados con una amplia gama de opciones y funciones de control para adaptarse a su aplicación y las necesidades presupuestarias.

Serie CN700
Serie CN700
Regulador de límite con zumbador audible
COMPRA AHORA »
Serie CNi-AL<br>
Serie CNi-AL

Regulador de límites de temperatura/proceso
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

CN3101
CN3101
1/4 DIN Limit Temperature/Process Controllers with Modular Communications Options
COMPRA AHORA »
CN3261 Series
CN3261 Series
Temperature High Limit Controller
COMPRA AHORA »
CN606 & CN612 Series
CN606 & CN612 Series
1/4 DIN Temperature 6 or 12 Channel Monitor with One Alarm and Communications Standard - Discontinued
COMPRA AHORA »
CN6221 Series
CN6221 Series
1/16 DIN Limit Controller
COMPRA AHORA »
CN63500 Series
CN63500 Series
1/16 DIN High/Low Limit Controller
COMPRA AHORA »
CN7400 Series
CN7400 Series
Temperature/Process Limit Controllers 1/16 Din
COMPRA AHORA »
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
Pre-Cut Front Panels for DIN Meters and Controllers for NEMA 4X Fiberglass Enclosures, Sizes 12x10 & 16x14"
COMPRA AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.