Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Indicadores, totalizadores y controladores de proceso por lotes


Una gran selección de temporizadores, controladores y transmisores con una gran variedad de especificaciones para monitorear fácilmente su flujo y las lecturas de nivel.

Serie DPF401
Serie DPF401
Medidores de velocidad-total-lote
COMPRA AHORA »
Serie DPF5100
Serie DPF5100
Medidor multifuncional para control de lotes, indicación de velocidad y totalizaciión
COMPRA AHORA »
Serie DPF701
Serie DPF701
Medidor de caudal de ⅛ DIN y 6 ­dígitos/totalizadores
COMPRA AHORA »
Serie DPi
Serie DPi
Medidores de temperatura, proceso y tensión
COMPRA AHORA »
Serie DPi1701
Serie DPi1701
Indicador gráfico y registrador de datos para temperatura y procesos. 1/8 DIN
COMPRA AHORA »
Serie iDRN/iDRX
Serie iDRN/iDRX
Acondicionadores/transmisores con salida digital y analógica
COMPRA AHORA »
DPi32
DPi32
Indicadores i-Series 1/32 DIN para temperatura y proceso
COMPRA AHORA »
Indicadores i-Series 1/8 DIN
Indicadores i-Series 1/8 DIN
Indicadores ultra compactos i-Series 1/16 DIN para temperatura y proceso
COMPRA AHORA »
FTB-1400-D
FTB-1400-D
Pantalla digital de caudal
COMPRA AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

DPF60 Series
DPF60 Series
Analog Input Ratemeter/Totalizer
COMPRA AHORA »
DPF70 Series
DPF70 Series
Frequency Input Ratemeter/Totalizer
COMPRA AHORA »
DPF80
DPF80
Dual Ratemeter/Totalizer
COMPRA AHORA »
BG18
BG18
Bargraph Indicators, 1/8 DIN or 96x24 mm Vertical or Optional Horizontal Scale
COMPRA AHORA »
DP-F30 Series
DP-F30 Series
Two Stage Batch Controller/Ratemeter
COMPRA AHORA »
DPF-310 Series
DPF-310 Series
Batch Controller with Two Stage Valve Control
COMPRA AHORA »
DPF140-Series
DPF140-Series
Rate and Total Flow Meter Indicator
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
DPF50
DPF50
3 1/2 Digit Mini-size Process Meter
COMPRA AHORA »
DPF75
DPF75
Ratemeters, Totalizers and Batch Controllers for Frequency Inputs
COMPRA AHORA »
DPF9300
DPF9300
Digital Input panel meters - Count and Rate meter
COMPRA AHORA »
DPF940000 Series
DPF940000 Series
1/16 DIN Counter and Batch Controllers - Discontinued
COMPRA AHORA »
DPU91_FLOW
DPU91_FLOW
Multi-Parameter Input Transmitter
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
FPM-5750
FPM-5750
Battery Powered Flow Indicator and Totalizer
COMPRA AHORA »
LVCN-40
LVCN-40
LEVEL INDICATOR AND INTERFACE
COMPRA AHORA »
DP2000-H Series
DP2000-H Series
Frequency Meter, Tachometer and Rate Meter
1/8 DIN

COMPRA AHORA »
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
CP, DPP, RHS, RHP, RS Series
Panel Punches and Hole Saws for Thermocouple Connectors, DIN Size Controllers and Panel Meters
COMPRA AHORA »
DPF300 Series
DPF300 Series
Economical 4-20 mA Loop-Powered Indicator
COMPRA AHORA »
DPF6100
DPF6100
Multi-Function Meters For Batch Control, Rate Indication And Totalization
COMPRA AHORA »