Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Anemómetro de alambre con registrador de datos en tiempo real

HHF-SD2

Anemómetro de alambre con registrador de datos | HHF-SD2

Anemómetro de alambre con registrador de datos

384,00 HHF-SD2

CE
  • Álabe de cojinete de bolas de baja fricción
  • Entrada de termopar tipo K o J
  • Registrador de datos en tiempo real con tarjeta de memoria SD
  • LCD con retroiluminación verde
  • Mediciones de velocidad y temperatura del aire
  • Interfaz RS232/USB (cable opcional)
Indicadores de velocidad de aire & túneles de viento - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento un anemómetro.

El anemómetro de combinación de álabe y termistor estándar HHF-SD2 de OMEGA® con registrador de datos en tarjeta SD dispone de múltiples funciones que lo convierten en el dispositivo adecuado para aplicaciones como sistemas de calefacción y aire acondicionado, medición de velocidades del aire y temperatura del viento. Lo que diferencia al HHF-SD2 de otros anemómetros de álabe es que incorpora un registrador de datos a tiempo real con tarjeta SD.
El HHF-SD2 mide la velocidad y la temperatura del aire, y posee una toma de entrada que acepta un termopar tipo J o K que puede utilizarse como un termómetro de gran precisión. El álabe y los termistores estándar proporcionan lecturas muy precisas a velocidades elevadas.
El HHF-SD2 es innovador y fácil de usar. Descargue datos de la tarjeta SD a una hoja de cálculo de Excel sin la necesidad de un software especial.

CARACTERÍSTICAS
Pantalla: LCD de 52 x 38 mm
(2,05 x 1,50") con retroiluminación
verde (encendido/apagado)
Unidades de medición:
Velocidad: m/seg., km/h, pies/min., nudos, millas/hr
Temperatura: ºC o ºF
Tiempo de muestreo:
Automático: 1 a 3600 segundos
Manual: Presione el botón del registrador de datos para guardar los datos una vez
Tarjeta de memoria: Tarjeta de memoria SD (con tarjeta SD opcional)
Compensación de temperatura: automática
Actualización de pantalla: A 1 segundo
Salida de datos:
RS232: Con cable/software opcional
USB: Con cable/software opcional
Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 ºC (32 a 122 ºF)
Humedad de funcionamiento: Menos de 85% HR
Alimentación: 6 pilas alcalinas "AAA" o de gran capacidad (incluidas), o adaptador de alimentación de 9 V (opcional)
Consumo de corriente: 15 mA CC
(sin tarjeta SD o retroiluminación),
36 mA (todas las funciones)
Peso: 515 g (1,13 libras)
Dimensiones:
Instrumento: 203 mm de altura x
76 mm de ancho x 38 mm de profundidad (8 x 3 x 1,50")
Sonda: 72 mm (2,83") de diámetro
Temperatura del aire:
Rango de medición: 0 a 50 ºC
(32 a 122 ºF)
Resolución: 0,1 ºC (0,1 ºF)
Precisión: ±0,8 ºC (1,5 ºF)
Rangos de medida y precisión
Unidades de medida Rango Resolución Precisión
(lectura)
metros por segundo (m/s) 0.4 a 25.0 m/s 0.1 m/s ± (2% + 0.2 m/s)
kilometros por hora (km/h) 1.4 a 90.0 km/h 0.1 km/h ± (2% + 0.8 km/h)
millas por hora (mph) 0.9 a 55.9 mph 0.1 mph ± (2% + 0.4 mph)
nudos 0.8 a 48.6 nudos 0.1 nudos ± (2% + 0.4 nudos)
pies por minuto (ft/min) 70 a 4920 ft/min 1 ft/min ± (2% + 40 fpm)


Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF-SD2
HHF-SD2 Star
384,00
Stock: En stock
 
Anemómetro de veleta con registrador de datos con tarjeta SD
Accesorios
  
HHF-SD2-RP Star
109.00
Stock: 13 semanas
 
Sustitución de la veleta
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSW-U101-WIN
SW-U101-WIN Star
91.00
Stock: En stock
 
Software para registro de datos de los medidores
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHC-SD
HC-SD Star
27.50
Stock: 1 semana
 
Sustitución caja dura
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-SD
SC-SD Star
14.75
Stock: En stock
 
Bolsa de transporte blanda
  
ADAPTER-SD-UK Star
17.75
Stock: 3 semanas
 
Adaptador de CA opcional de 3-pin enchufe UK
Click to expand/minimize a list of what others bought with theADAPTER-SD
ADAPTER-SD Star
18.50
Stock: En stock
 
Adaptador de CA opcional con 2-pin UE y los EE.UU
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUSB-SD
USB-SD Star
60.00
Stock: En stock
 
Cable USB (software SW-U101-WIN necesario)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRS232-SD
RS232-SD Star
23.00
Stock: 1 semana
 
RS232 cable ( software SW-U101-WIN necesario)
  
2GB-SD Star
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Repuesto 2 GB tarjeta de memoria SD
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con sonda de álabe, estuche resistente, tarjeta SD de 2 GB, termopar tipo K, 6 pilas "AAA" y manual del operador.