Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Data logger de temperatura portátil y de bajo coste, parte de la familia NOMAD

OM-63

Registrador de datos de temperatura | OM-63

Registrador de datos de temperatura

CE
  • Alarma de temperatura con indicador visual previa solicitud
  • Parada seleccionable por el usuario en memoria llena o memoria rotativa para un registro continuo
  • Inicio retrasado por ordenador o control de registro mediante pulsador
  • Interfaz USB
  • Compacto, ligero, fácil de usar
Registradores de datos - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un datalogger.

El registrador de datos de temperatura portátil OM-63 es un dispositivo versátil y fácil de usar que puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones de registro. El OM-63 es capaz de registrar muestras a una velocidad máxima de una por segundo o mínima de una cada 18 horas. Puede almacenar en su memoria un total de 43.344 mediciones de temperatura. El OM-63 incluye un software para Windows fácil de usar.
El software es un programa completo que permite configurar todas las funciones del registrador de datos, incluida la velocidad de muestreo, la duración de registro, el modo de inicio, el modo de registro y los valores máximo y mínimo de alarma de temperatura. Una vez que se hayan registrado los datos, el programa permite descargar datos del registrador, diagramar los datos y exportar los datos a un formato de archivo de texto ASCII o Excel para un mayor análisis.

CARACTERÍSTICAS
Rango de medición de temperatura: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Sensor de temperatura:
Precisión de temperatura: ±0,5 °C (±1 °F)
Resolución de temperatura: ±0,01 °C (±0,01 °F)
Velocidad de muestreo: seleccionable por el usuario, de 1 segundo a 18 horas
Almacenamiento de datos: 43.344 lecturas de temperatura
Alarmas de temperatura: umbrales de alarma baja y alta programables. Después de iniciar el registrador de datos, el estado de la alarma se puede verificar apretando el botón "Start Check" (Iniciar comprobación). Si ha tenido lugar una alarma, el LED de estado del registrador de datos parpadeará en color rojo.
Modo de registro: seleccionable por el usuario; parada en memoria llena o registro continuo con memoria rotativa
Inicio de registro: botón interruptor, desde el ordenador o inicio con retraso de hasta 6 semanas
Interfaz de PC: puerto USB (cable USB incluido)
Calibración: calibración de un punto disponible mediante el software para temperatura
Compatibilidad con sistemas operativos: WIN /XP/VISTA/7
Precisión de tiempo: ±100 ppm @ 75 ºF
Alimentación: batería de litio de 3,0 V (incluida)
Vida útil de la batería: generalmente 6 años
Temperatura de almacenamiento: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Dimensiones: 76 mm de alto x 40 mm
de ancho x 15 mm de profundidad (3,0 x 1,6 x 0,6")
Peso: 28 g (1 onza)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-63
OM-63 Star
82,00
Stock: En stock
 
Registrador de datos de temperatura
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual del operador, batería de litio de 3,0 V, software para Windows en CD-ROM y cable de interfaz USB de 1,8 m (6').