Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Data logger de temperatura y humedad

OM-DVTH

Registrador de datos de temperatura y humedad | OM-DVTH

Registrador de datos de temperatura y humedad

221,00 OM-DVTH

CE OmegaCare
  • Registrador de datos de temperatura y humedad con pantalla: muestra la temperatura, humedad y punto de condensación en tiempo real; también muestra un resumen de registro, velocidad de muestreo, memoria utilizada y memoria restante
  • Pantalla de gráficos: muestra las tendencias de medición a nivel gráfico con función de desplazamiento
  • Indicadores visuales de alarma alta y baja para la temperatura y humedad
  • Conexión USB
  • Compatible con Windows® XP/VISTA/7
  • Calibración mediante software
  • Ideal para refrigeradores, congeladores, museos, salas informáticas, laboratorios
Registradores de datos - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento de un datalogger.

El registrador de datos de temperatura y humedad relativa OM-DVTH con pantalla es un dispositivo versátil y fácil de usar que puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones de registro. El OM-DVTH registra y muestra instantáneamente tendencias para la temperatura, humedad y punto de condensación. Con el OM-DVTH puede controlar las mediciones en tiempo real para las condiciones ambientales instantáneas. Cuando esté listo, descargue más de 40.000 puntos de datos a su ordenador para análisis posteriores. El registro de datos nunca fue tan visual.
El OM-DVTH es capaz de registrar muestras a una velocidad máxima de una por segundo o mínima de una cada 18 horas. Puede almacenar en su memoria un total de 43.344 mediciones de temperatura si solo mide temperatura o 21.672 mediciones si mide temperatura, humedad y punto de condensación.
El OM-DVTH incluye el software para Windows fácil de usar. El software es un programa completo que permite configurar todas las funciones del registrador de datos, incluidos la velocidad de muestreo, la duración de registro, el modo de inicio, el modo de registro y los valores máximo y mínimo de alarma de temperatura y humedad relativa. Una vez que se hayan registrado los datos, el programa permite descargarlos del registrador, dibujar los datos y exportarlos a un formato de archivo de texto ASCII o Excel para un mayor análisis.

CARACTERÍSTICAS
REGISTRADOR
Pantalla de texto:
muestra la temperatura, humedad y punto de condensación en tiempo real; también muestra un resumen de registro, velocidad de muestreo, memoria utilizada y memoria restante
Pantalla de gráficos: muestra las tendencias de la medición de forma gráfica, los gráficos pueden desplazarse por todos los datos de registro
Capacidad de punto de muestra: 43.344 puntos solo para temperatura; 21.672 puntos para temperatura, humedad y punto de condensación
Alarmas: indicador visual sobre y bajo la alarma para temperatura y humedad (no hay alarmas de punto de condensación disponibles)
Calibración: calibración de un punto disponible para el usuario mediante el software para temperatura y humedad; la calibración está protegida por contraseña
Temperatura de funcionamiento: -10 a 65 °C (15 a 150 °F)
Precisión de temperatura: ±0,5 °C (±1 °F)
Resolución de temperatura: 0,01 °C (0,01 °F)
Rango de humedad relativa: HR del 0 al 99%, sin condensación
Precisión de humedad relativa: HR de ±2%, HR del 10 al 90%
Resolución de humedad relativa: HR: 0,01%
Precisión de tiempo: ±100 ppm @ 75 °F
Pantalla: LCD
Temperatura de almacenamiento: -20 a 70 °C (-5 a 160 °F)
Dimensiones: 7,7 de alto x 10,2 de ancho x 3,8 cm de profundidad (3,05 x 4 x 1,5")
Peso: 200 g (7,0 onzas)
Alimentación: 3 pilas alcalinas o de litio "AA" (incluidas)
Vida útil de la batería: 2 años (uso promedio)
SOFTWARE
Interfaz de PC:
puerto USB (cable USB incluido)
Intervalo de muestreo: seleccionable por el usuario, de 1 segundo a 18 horas, en incrementos de 1 segundo
Seguridad de datos: identificación del registrador exclusiva de fábrica; recuento de sesión de registro; calibración protegida por contraseña
Compatibilidad con sistemas operativos: Windows XP/ VISTA/7
Requisitos mínimos de sistema: 5 MB de espacio vacío en disco, resolución de pantalla de 800 x 600, 1 puerto USB libre
Inicio de registro: al presionar el botón, inmediatamente después de la configuración o en la fecha y hora especificadas por el usuario
Modo de registro: parada en memoria llena o registro continuo con memoria rotativa
Estado en tiempo real: indicación visual mediante LED de estado, estado en tiempo real del software
Calibración del usuario: calibración protegida por contraseña para cada canal
Información del usuario: hasta 30 caracteres
Canales del registrador: seleccionables por el usuario, la desactivación de canales aumenta la capacidad de almacenamiento de los otros canales
Unidades: imperiales y métricas
Formato de datos: exportable a archivos de texto o Excel
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-DVTH
OM-DVTH Star
221,00
Stock: En stock
 
Registrador de datos con pantalla para temperatura / humedad relativa del aire
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU Star
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Certificado de calibración trazable con los resultados del test
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual del operador, software para Windows en CD-ROM, cable de interfaz USB de 1,8 m (6') y 3 baterías alcalinas o de litio "AA".