Tel. gratuito: 800 900 532 (En España) | (+34) 911 776 121 (Fuera de España)
Inicio >> Flujo y Nivel >> Medidores de caudal de área variable y caudalímetros de área... >> Caudalímetros de área variable

Caudalímetros de área variable


Image of Caudalímetros de área variable

FL-7000A FL-7000A
Caudalímetro de área variable para agua y aceite económicos en línea de 0,2 A 30 GPM
Ver detalles »
 
FL-W Series FL-W Series
Caudalímetro de área variable para agua económicos y robustos
Ver detalles »
Serie FL-500 Serie FL-500
Caudalímetro de área variable para agua y aire en linea
Ver detalles »
 
Serie FL-6000A Serie FL-6000A
Caudalímetro de área variable para agua y aceite en línea
Ver detalles »
VFB-SERIES
VFB-Series
Ver detalles »
    

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

<br>Technical Reference Material
Technical Reference Material

Variable Area Flowmeters Information
Ver detalles »
 
FL-6400 FL-6400
Economical In-line Flowmeters
Ver detalles »
FL-8100A and FL-8300A FL-8100A and FL-8300A
Large Capacity In-line Flowmeters - Capacities: 3 to 150 GPM of Water/3 to 150 GPM of Oil
Ver detalles »
 
FL-9000, FL-9100 and FL-9200 FL-9000, FL-9100 and FL-9200
Easy-view Flowmeters
Ver detalles »
FL-O5 FL-O5
Lube/Coolant Flow Monitor
Ver detalles »
 
FL-X3 FL-X3
Flow Monitors for Corrosive or Ultrapure Fluids
Capacities: 0.5 to 7 GPM of Water

Ver detalles »
FL9000-AC Series FL9000-AC Series
Easy-View Flow meters with Adjustable Flow Alarm
Ver detalles »
 
FLC Series FLC Series
Clear In-Line Flowmeters
Ver detalles »
FLMH and FLMW Series FLMH and FLMW Series
Variable Area In-line Liquid Flowmeters
Ver detalles »
    



MMV | 6 | 009
GREEN-B03