Tel. gratuito: 800 900 532 (En España) | (+34) 911 776 121 (Fuera de España)
Inicio >> Productos de Temperatura >> Material de precisión para calibración y referencias de punt... >> Punto caliente ® calibradores de sondas de bloque seco

Punto caliente ® calibradores de sondas de bloque seco


Image of Punto caliente ® calibradores de sondas de bloque seco

CL-355A CL-355A
Calibrador portátil de temperatura compacto.
Ver detalles »
 
Serie CL-780A Serie CL-780A
Calibradores de bloque seco.
Ver detalles »
DBCL-130
Portable Dry Block Calibrator -25°C-13°F) to 130°C (266°F)
Ver detalles »
 
DBCL-400
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
Ver detalles »
TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E
Dry Block Temperature Calibrators with options for Infrared, Surface and Micro-Bath Calibrations
Ver detalles »
    



MMV | 6 | 009
TEMPERATURE-K06