Tel. gratuito: 800 900 532 (En España) | (+34) 911 776 121 (Fuera de España)
Inicio >> Productos de Temperatura >> Sondas RTD (PT100), elementos y conjuntos >> Sondas RTD industriales

Sondas RTD industriales


Image of Sondas RTD industriales


Sensor RTD con clavija macho roscada
Ver detalles »
 
M12TXC M12TXC
Transmisores de RTD Pt100 compactos y programables M12
Ver detalles »
PR-26 serie métrica PR-26 serie métrica
Sondas RTD para vibraciones (PT100) con conectores M12.
Ver detalles »
 
Serie EWSE Serie EWSE
Sensor de temperatura para montaje en pared. Resistente a la intemperie
Ver detalles »
Serie P, J, K, T, N Serie P, J, K, T, N
Sondas Pt100 & termopares para aplicaciones industriales o de laboratorio.
Ver detalles »
 
Serie PR-21 Serie PR-21
Sensor RTD con conector M12 para aplicaciones de medición y pruebas y control de proceso
Ver detalles »
Serie PR-22 Serie PR-22
Sondas de RDT con conectores M12 moldeados. Tamaño métrico y estándar
Ver detalles »
 
Serie PR-23 Serie PR-23
Sondas RDT con conectores M8 moldeados. Tamaño estándar y métrico
Ver detalles »
Serie PR-24 Serie PR-24
Sensores de temperatura RTD con conectores micro-DIN

Ver detalles »
 
Serie PRS-S-NB9W Serie PRS-S-NB9W
Ensamblajes sanitarios de RTD, resistencia estándar con cabezal de protección
Ver detalles »
Serie UWTC-NB9 Serie UWTC-NB9
Sonda RTD y termopar inalámbrica/ Conjuntos de transmisores para aplicaciones industriales
Ver detalles »
 
Series B-P, B-J, B-K, B-T, B-N Series B-P, B-J, B-K, B-T, B-N
Conjunto ensamblado pt100 & termopar industrial con cabeza DIN Bindustriales
Ver detalles »
Series PR-26 Series PR-26
Sondas RTD (PT100) con conexiones M12 para vibraciones
Ver detalles »
 
Serie PR-25CU Serie PR-25CU
Sensor RTD de respuesta rápida con la punta de cobre. A prueba de vibraciones
Ver detalles »
EWSA Series EWSA Series
Air Temperature Sensor for Indoor and Outdoor Use
Ver detalles »
 
FTWF FTWF
Vainas fabricadas con prensaestopas de comprensión
Ver detalles »
Serie M12CFM-RTD Serie M12CFM-RTD
Cables M12 con conectores montables en campo para sensores de resistencia (RTD)
Para requisitos especiales y adaptables en campo

Ver detalles »
 
Serie M8/M12 Serie M8/M12
Conectores M8 y M12. Montables en campo. Para conexión a sensores y cables existentes
Ver detalles »
Serie PR-31 Serie PR-31
Sondas RTD con conectores moldeados M12 para altas temperaturas
Tamaños estándar y métricos

Ver detalles »
    

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

PR-15A PR-15A
RTD Probe with Large Terminal Block
Ver detalles »
 
PR-18A PR-18A
Industrial RTD Probe with Aluminum Protection Head
Ver detalles »
Serie PR-12 Serie PR-12
RTD Probe with Cast Iron Protection Head
Ver detalles »
 
General RTD Specifications General RTD Specifications
RTD Tech Reference
Ver detalles »
PR-14A PR-14A
RTD Probe with Miniature Aluminum Protection Head
Ver detalles »
 
PR-19A PR-19A
RTD Probe with Submini Aluminum Protection Head
Ver detalles »
BTTF Series BTTF Series
Extruder Thin Film RTD Probes with Bayonet Fittings
Ver detalles »
 
CF-000-RTD, BT-000-RTD, CF-090-RTD and BT-090-RTD CF-000-RTD, BT-000-RTD, CF-090-RTD and BT-090-RTD
Extruder RTD Probes, Compression Fitting and Bayonet Styles
Ver detalles »
CFTF Series CFTF Series
Extruder Thin Film RTD Probes with Compression Fittings
Ver detalles »
 
M12CM-RTD M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
Ver detalles »
M12TX M12TX
M12 Temperature Transmitter with 100Ω RTD
Ver detalles »
 
M12TXSS M12TXSS
M12 Stainless Steel RTD Temperature Transmitters
Ver detalles »
M8C M8C
M8C Extension Cables
Ver detalles »
 
P-M and P-L Series P-M and P-L Series
Ultra Precise RTD Sensors for Industrial Applications
Ver detalles »
PR-12-RP Series PR-12-RP Series
Replacement Pt100 RTD Probes for Connection Head Assemblies
Ver detalles »
 
PR-21SL-M12 Series PR-21SL-M12 Series
Spring Loaded RTD | Vibration Resistant with M12 Connector for use in Thermowells
Ver detalles »
PR-25AP series PR-25AP series
Air Temperature RTD Probe with M12 Connector
Ver detalles »
 
PR-SL Series PR-SL Series
Spring Loaded Platinum RTD Probes With Connection Heads for Use in Thermowells
Ver detalles »
PRCU Series PRCU Series
Fast Response Copper Tip RTD Sensors 100 Ohm Class A Platinum Element
Ver detalles »
 
RTDM12 RTDM12
Compact RTD Temperature Sensors
Ver detalles »
SLK/SLF Series SLK/SLF Series
Spring Loaded Fittings for 1/4" Diameter Probes
Ver detalles »
    



MMV | 6 | 009
TEMPERATURE-C05